- Vloeistoftemperatuur
- -15 .. 90 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 684 m
- Maximaal debiet
- 290 m³/u
- Maximale druk
- 60 bar
Verbeter uw comfort met een compleet SP-bronpompsysteem
De Grundfos SP-serie bronpompen voor grondwater staat bekend om het hoge rendement en betrouwbaarheid. De serie biedt niet alleen een pomp, maar een compleet dompelbaar grondwaterpompsysteem dat bestaat uit een SP-pomp, een MS/MMS-motor op maat gemaakt voor de pomp, een speciale elektronische motorbeveiliging of aandrijving met variabel toerental en een beheersysteem op afstand. Een compleet SP-pompsysteem zorgt dat uw watervoorziening betrouwbaar werkt, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.
Het juiste kiezen van een motor voor energiebesparingen
Een hoogwaardige motor voor een hoger rendement, vloeistoffen tot 60°C en standaard voorzien van een siliciumcarbide afdichting...
We vertellen u graag meer over de Grundfos-motoren in onze whitepaper.
De nieuwe generatie SP 6" pompen
Met geoptimaliseerde, toekomstbestendige hydrauliek
Verbeter uw watervoorziening: Ontdek de Grundfos SP 6" pompen!
Maak gebruik van ongeëvenaarde efficiëntie en ervaar kostenbesparende oplossingen met onze nieuwe generatie Grundfos SP 6" pomp. Omarm een betrouwbaar, probleemloos pompsysteem voor elke toepassing en verhoog uw efficiëntie met het toekomstbestendige Grundfos SPE systeem.
De nieuwe generatie 6" bronpompen
- Gunstige levenscycluskosten
- Een betrouwbaar pompsysteem voor allerlei toepassingen
- Toekomstbestendige werking dankzij permanente magneetmotor
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan ervaar je een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de verhalen van onze klanten hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Vergroot je productkennis
Ontdek meer over pompen, systemen, oplossingen en hoe je de beste prestaties behaald. Bekijk onderzoeken, trainingsmateriaal, video’s en whitepapers om je toepassing te optimaliseren.
Selecteer uw product
Servicevideo’s
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Producten en diensten
Grundfos biedt een scala aan diensten die zijn ontwikkeld om u te helpen het meeste uit uw pompinvestering te halen.
Neem contact met ons op voor meer informatie.