- Væsketemperatur
- 0 .. 35 °C
- p maks.
- 15 bar
- Maks. løftehøjde
- 237 m
- Maks. flow
- 9 m³/h
SQE - effektiv vandforsyning
SQE er en energieffektiv dykpumpeløsning, som er ideel til mindre vandforsyning i private husholdninger og landbrug. Løsningen kan anvendes som traditionel løsning eller som konstanttrykløsning.
TRADITIONEL LØSNING
Den traditionelle standardløsning med SQE-dykpumpen leveres – som den eneste af sin slags på markedet – med indbygget elektronisk hastighedsregulering/soft start. Den traditionelle SQE-løsning anvendes typisk med hydrofortryktank/membrantank og pressostat med start/stop.
KONSTANTTRYKLØSNING
Mange kunder oplever, at der er stor forskel på vandtrykket i hanerne. Og det kan være et irritationsmoment i hverdagen. Hvis du vil sikre, at dine kunder har et konstant vandtryk i alle boligens tappesteder, kan du anbefale dem at opgradere deres traditionelle SQE-løsning med enten en Basic eller Premium konstanttrykpakke. Så er dine kunder sikret konstant vandtryk og høj komfort.
SQE har et hastighedsreguleret drev, som hjælper pumpen med at justere sig selv automatisk, så vandtrykket forbliver konstant uanset skiftende behov. Det eliminerer svag eller svingende vandforsyning og forbedrer komforten. SQE er velegnet til kontinuerlig og intermitterende drift til en række formål, herunder grundvandsforsyning og trykforøgning.
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Servicevideoer
Produkter og serviceydelser
Grundfos tilbyder forskellige serviceydelser, der skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeinvestering. Kontakt os og få mere at vide.