- Væsketemperatur
- -40 .. 150 °C
- p maks.
- 25 bar
- Maks. løftehøjde
- 111 m
- Maks. flow
- 1726 m³/h
TPE: Den mest effektive IE5-motor som standard
Med ultrahøj IE5-effektivitet i hele serien (til 55kW) sparer TPE et-trins in-line-pumpen energi , reducerer livscyklusomkostningerne og hæver standarden for intelligente pumpeløsninger.
Vores banebrydende IE5-klassificerede motorer med integreret VFD giver ultrahøj effektivitet i hele vores sortiment af et-trins in-line-pumper og optimerer intelligent hele dit system for at spare dig for endnu mere energi, vand og livscyklusomkostninger.
Med en effekt på 11-22 kW udvider TPE fordelene yderligere med ekstra tilslutningsmuligheder og sikkerhedsfunktioner.
Find ud af mere i vores brochure.
TP/TPE - høj tolerance over for urenheder
TP/TPE er robuste og driftssikre inline ettrinscentrifugalpumper med mekanisk akseltætning. En karakteristisk feature ved disse tørløberpumper er, at pumpe og motor er separate enheder, hvilket sikrer høj tolerance over for urenheder i pumpemediet. Motorerne er netdrevne eller elektronisk hastighedsregulerede.
TP/TPE-pumper egner sig til varme-, køle- og airconditionanlæg, vandforsyningsanlæg og industrielle processer. Du får en pumpe med lang levetid, minimal slitage og energibesparelser på op til 50%.
Se, hvad kunderne siger om denne pumpeserie
Når Grundfos er en del af løsningen, reducerer du dit energiforbrug, øger komforten og opnår uovertruffen driftssikkerhed. Læs med, når vores kunder selv fortæller om, hvordan de drager fordel af Grundfos' erfaring med anlægsintelligens, vand og energi.
Bliv ekspert med ganske få klik
Spar tid i dit daglige arbejde ved at forbedre dine færdigheder med gratis kurser fra Grundfos ECADEMY - og den vej gennem øge dine forretningsmuligheder
Klik på et kursus nedenfor og start din uddannelse allerede i dag.
Er du interesseret i at forbedre din produktviden?
Læs de seneste undersøgelser vedr. pumper og pumpeanlæg, find ud af, hvor du kan bruge Grundfos' løsninger og hvordan du opnår den bedste ydelse, eller søg i Grundfos' forskningsresultater og indsigter for at finde konkrete læringsmaterialer, artikler, rapporter og videoer, som kan gøre din løsning endnu bedre.
Få forebyggende vedligeholdelse med Grundfos Machine Health
Med Grundfos Machine Health kan du reducere uventede mekaniske nedbrud med op til 75 %, ved brug af umiddelbart allerede tilgængelige data, der bruges til at lokalisere problemer i dit anlæg, før de bliver til omkostningskrævende fejl.
Serviceydelser
Grundfos' serviceafdeling sørger for, at dine pumper og pumpeanlæg er sikret professionel service i hele pumpens levetid – lige fra installation til drift og udskiftning.
Produkter og serviceydelser
Grundfos tilbyder forskellige serviceydelser, der skal hjælpe dig med at få mest muligt ud af din pumpeinvestering. Kontakt os og få mere at vide.