- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 110 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 15 m
- Maximaal debiet
- 4 m³/u
- Maximale druk
- 10 bar
Altijd de beste ALPHA voor een klus
Het kiezen van de juiste ALPHA circulatiepomp voor een specifieke klus is nog nooit zo eenvoudig geweest. Of het nu gaat om de allerbeste circulatiepomp voor een zeer specifieke verwarmingstoepassing, of dat een eenvoudige oplossing voldoende is: de ALPHA serie is er voor iedereen.
Probleemoplossing voor ALPHA - Geblokkeerde rotor
Bekijk hier de oplossingen wanneer de rotor van een ALPHA pomp geblokkeerd is en leer hoe het in de toekomst te voorkomen.
Probleemoplossing voor ALPHA - Geluid in het systeem
Ontdek hier hoe het probleem van geluid in het verwarmingssysteem kan worden verholpen.
Probleemoplossing voor ALPHA - Luidruchtige pomp
Een luidruchtige pomp kan verschillende oorzaken hebben. Ontdek hier hoe dit op te lossen is.
HET SLIMSTE INSTALLATEURS NETWERK VAN NEDERLAND
Doe ook mee en train jezelf via handige tools en ontvang als eerste nieuws over producten, updates en evenementen
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan ervaar je een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de verhalen van onze klanten hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Vergroot je productkennis
Ontdek meer over pompen, systemen, oplossingen en hoe je de beste prestaties behaald. Bekijk onderzoeken, trainingsmateriaal, video’s en whitepapers om je toepassing te optimaliseren.
Servicevideo’s
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Producten en diensten
Grundfos biedt vele diensten die zijn ontwikkeld om het beste uit de investering van een pomp te halen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.