- Vloeistoftemperatuur
- 0 .. 40 °C
- Maximale opvoerhoogte
- 49 m
- Maximaal debiet
- 55 l/s
- Maximale druk
- 10 bar
Ontdek de MULTILIFT compacte en krachtige opvoerinstallaties
De MULTILIFT enkelvoudige systemen, duplex-systemen en systemen voor het zware werk is de ideale oplossing voor uitbreiding van toilet- en wasruimtes in situaties waar de bestaande mogelijkheid voor verwijdering van afvalwater via de zwaartekracht onvoldoende is en de kosten voor het graven en installeren van nieuwe, diepere leidingen onbetaalbaar zouden zijn. Deze vooraf samengestelde complete opvoerinstallaties met één- of tweepomps systemen zijn bedoeld om afvalwater op te voeren van onder rioolniveau naar het rioolstelsel, voor gebouwen van elke willekeurige grootte.
Gewoonlijk wordt de MULTILIFT onder rioolniveau geïnstalleerd in kelders in gebouwen zoals grootschalige meergezinswoningen, openbare en utiliteitsgebouwen, flatgebouwen, scholen, kantoorgebouwen, hotels, restaurants, ziekenhuizen en industrieën. Het compacte systeem kan tegen lage kosten en minimaal ongemak worden geïntegreerd in de bestaande afvoerleiding voor afvalwater van het gebouw. Opvoerinstallaties vormen de beste bescherming tegen terugstroming, en afvoer van alle sanitaire toepassingen is gewaarborgd, bijvoorbeeld na zware regenval en overbelasting, of een verstopping ergens in het gemeentelijke rioolstelsel.
Lees wat klanten over deze productserie zeggen
Wanneer Grundfos deel uitmaakt van de oplossing, dan ervaar je een lager energieverbruik, meer comfort en een onovertroffen bedrijfszekerheid. Lees de verhalen van onze klanten hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van water en energie.
Word expert in slechts een paar klikken
Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.
Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.
Vergroot je productkennis
Ontdek meer over pompen, systemen, oplossingen en hoe je de beste prestaties behaald. Bekijk onderzoeken, trainingsmateriaal, video’s en whitepapers om je toepassing te optimaliseren.
Diensten
Serviceaanbod bij selectie, installatie, bediening en vervanging van pompen.
Producten en diensten
Grundfos biedt vele diensten die zijn ontwikkeld om het beste uit de investering van een pomp te halen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.