Bombeo de aguas subterráneas para cualquier demanda
Ya sea que esté buscando obtener un suministro de agua de un pozo o un tanque de bombeo, existe una solución de agua subterránea para satisfacer sus necesidades. Las soluciones de bombeo de aguas subterráneas sumergibles de alta calidad cubren sus necesidades de suministro de agua desde pequeñas cabañas en el bosque hasta enormes mansiones con acres de aspersores para césped. Independientemente de sus necesidades, siempre obtendrá un suministro fiable y eficiente de agua subterránea con una bomba para pozo de agua subterránea preparada para realizar el trabajo.
Obtenga presión constante con SQE
La SQE es la única bomba sumergible de presión constante del mercado que viene completamente equipada con unidad de control electrónica incorporada. Gracias al variador de frecuencia, la velocidad de la bomba se ajusta automáticamente para garantizar una presión constante del agua a pesar de los cambios en la demanda. De esta manera se previene eficazmente un suministro de agua débil o fluctuante. La SQE se ofrece como una solución "todo en uno", fácil de instalar y de utilizar.
Una instalación sumergible simplificada
Descubra por qué la empresa estadounidense de perforación de pozos, Perforación de Perros, opta por sumergibles de 3 "para aplicaciones domésticas.
Videos
Arranque suave incorporado
Vea cómo el arranque suave de las bombas SQ y SQE reduce la carga eléctrica y mecánica, beneficiando a los instaladores y propietarios de muchas maneras.
Protección contra marcha en seco integrada
Vea cómo proteger las bombas SQ y SQE del funcionamiento en seco maximiza la capacidad del pozo, aumenta la fiabilidad y garantiza una larga vida útil de la bomba.
Acoplamiento cerrado de aspiración final monoetapa
Sumergible de agua subterránea
Grupo de presión
Other
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.