Las tareas de lavado y limpieza pueden ser muy exigentes debido a detergentes agresivos y elevadas temperaturas. Grundfos ofrece bombas compactas y fiables para una amplia gama de aplicaciones especializadas de lavado y limpieza.
Sistema de aumento de presión avanzado y de eficiencia energética para el aumento de presión de agua limpia. Disponible con 2-6 bombas conectadas ...
Bombas con acoplamiento cerrado de aspiración final conforme a EN 733
Bombas con acoplamiento largo de aspiración final conforme a ISO 2858
Las bombas CM/CME son fiables, silenciosas, compactas y horizontales. Su diseño modular permite realizar soluciones personalizadas. Las bombas CM/C...
Bombas centrífugas y roscadas multietapa verticales para montar en depósitos
Bomba centrífuga multietapa vertical para montaje en la parte superior del tanque
Bomba centrífuga multietapa vertical con puertos de aspiración y descarga al mismo nivel.
Bombas dosificadoras digitales para la dosificación de productos químicos de alta precisión, lo que permite un control avanzado del proceso y la in...