Sistemas de bombeo para todo tipo de sistemas de riego.
Para el agricultor moderno, la energía es a menudo el coste más alto. Grundfos suministra bombas para riego agrícola que cumplen los requisitos de baja presión y caudal uniforme para conseguir un riego uniforme y eficiente. Nuestra experiencia y tecnología de bombeo aseguran una cobertura uniforme a pesar de las fluctuaciones de las condiciones, con la eficiencia de la bomba optimizada para reducir los costes de energía para el funcionamiento de las bombas de riego, uno de los mayores gastos individuales para el agricultor.
Las bombas suministradas para sistemas de riego a presión son perfectas tanto para riego por goteo como para riego por aspersión. Las bombas de velocidad variable y los controladores, de fácil integración, reaccionan de forma automática a los cambios de condiciones y demanda a fin de mantener un bajo coste de funcionamiento.
Tanto si su fuente de agua es de superficie como subterránea, sus bombas alimentadas por la red o los paneles solares o si necesita tratamiento de agua, Grundfos tiene una solución para usted. Suministramos sistemas de fermentación y quimigación para riego agrícola, soluciones para riego de césped y agitadores para garantizar procesos biológicos óptimos para el manejo del estiércol del ganado.
Obtenga respuestas a sus preguntas sobre esta aplicación
Hemos reunido preguntas frecuentes y sus respuestas en un solo lugar. Consulte las preguntas más frecuentes a continuación o visite la sección de preguntas frecuentes de Grundfos para obtener una lista completa de respuestas a sus preguntas sobre nuestros productos.
¿Qué es una camisa de refrigeración y cuándo debe usarse para sumergibles?
Una camisa de refrigeración, conocida también como generador de caudal, garantiza que fluya siempre agua suficiente sobre la superficie del motor para su refrigeración.
En una instalación en pozo típica, la bomba está rodeada por las paredes del pozo. El motor está instalado por debajo de la bomba. Dado que la bomba aspira el agua desde abajo, esta fluye a lo largo de las paredes del pozo y sobre la superficie del motor, refrigerándolo al hacerlo.
Si la bomba se instala en ...
¿Cuál es el contenido máximo de arena del agua bombeada para los sumergibles?
El contenido máximo de arena en el agua no debe superar los 50 g/m³. Un contenido de arena superior perjudicará la vida útil de la bomba y aumentará el riesgo de obstrucción de la bomba.
Grupos de presión Hydro
Acoplamiento largo de aspiración final monoetapa
Hydro MPC
Acoplamiento cerrado de aspiración final monoetapa
Acoplamiento cerrado de aspiración final multietapa
Sumergible de agua subterránea
Bombas de cámara partida horizontal
Bombas en línea
Grupo de presión
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.