Adaptador de conexiones para DME y DMS
Conexiones de adaptador para conectar entre mangueras o entre manguera y tubería
Conexiones de adaptador para conectar entre diferentes tamaños de conexión roscada
Agitadores eléctricos para su uso en depósitos de dosificación
Cables y conexiones para control externo y conexión del sensor de nivel
Depósitos de captación para su uso con depósito de dosificación cilíndricos
Conexiones de bombas separadas
Consolas murales
Colectores de aspiración con dispositivo para cebado, trampilla de gases y amortiguación de pulsaciones
Las unidades de inyección se usan en combinación con bombas dosificadoras para inyectar y mezclar el líquido dosificado en sistemas de tuberías.
Kits de instalación
Medidor de caudal en línea con señal de impulsos sin potencial
Válvulas de carga de presión para presión constante en el lado de descarga de bomba
Válvula de alivio abiertas en caso de existir una presión demasiado alta en el lado de descarga de la bomba
Las válvulas de presión ofrecen una contrapresión constante de 3 bares. Son especialmente necesarias para bombas DDA-FC o DDA-FCM a caudales muy pe...
Tuberías de aspiración rígida con o sin interruptor de nivel doble
Para proteger la bomba de la suciedad
Accesorios para su uso con depósitos de dosificación
Depósitos de productos químicos
Piezas en T
Tubuladura / mangueras
Válvulas multifuncionales con contrapresión, alivio de presión, antisifonamiento y válvula de seguridad