Pumps help run the air-conditioning systems that keep us cool and ensure warm water in showers. But they can also waste enormous amounts of energy. And with 85 % of the total life-cycle cost of a pump spent on energy usage, ensuring pump efficiency makes good sense. Grundfos can help you reduce energy consumption, improve pump efficiency and find the hidden savings in your pumps.
Ahorre agua y energía con los servicios de optimización
Las bombas ineficientes pueden desperdiciar cantidades considerables de energía y agua. Para reducir sus costes de funcionamiento, ofrecemos una gama de servicios de optimización. Mediante un cuidadoso análisis, los especialistas de Grundfos le ayudarán a garantizar que sus bombas funcionen de la forma más eficiente posible en beneficio tanto del medio ambiente como de sus finanzas.
Aproveche al máximo sus bombas con los servicios de optimización de Grundfos.
Vea cómo los clientes se benefician de esta oferta de servicios
Cuando Grundfos forma parte de la solución, se consigue un menor consumo energético, un mayor confort y una fiabilidad operativa sin igual. Lea las propias historias de nuestros clientes sobre cómo se benefician del enfoque Grundfos de inteligencia, agua y energía.
¿Cómo podemos ayudarte?
Tanto si estás interesado en comprar un producto como si sólo buscas el consejo de un experto de Grundfos, estaremos encantados de ayudarte a sacar el máximo partido de tu solución de bombeo. No dudes en ponerte en contacto si necesitás asistencia.