Calefacción eficiente
Disfrutá un nivel superior de comodidad y eficiencia con las soluciones de calefacción doméstica de Grundfos. Lográ el confort que tu hogar merece mientras reducís el consumo de energía y cuidás el medioambiente.
Sentite cómodo con soluciones de calefacción eficientes
Las bombas circuladoras son uno de los componentes que más energía consumen en los sistemas de calefacción. De hecho, representan cerca del 10% del consumo eléctrico global, muchas veces de manera ineficiente.
En la mayoría de los hogares, las bombas funcionan bien, pero si tienen más de 10 años, consumen demasiada energía, lo que impacta en tu factura de luz y en el medioambiente.
Esto puede cambiar: disfrutá un mayor confort y grandes ahorros energéticos con una calefacción eficiente y moderna.
¿Por qué elegir un sistema de calefacción sustentable Grundfos?
¿Qué beneficios te brinda instalar la solución de calefacción adecuada en tu hogar?
Las bombas de calefacción son esenciales para el confort doméstico, pero hoy existen 200 millones de bombas en todo el mundo que funcionan de manera ineficiente.
Al reemplazar tu bomba circuladora por una bomba inteligente y de alta eficiencia energética, podés reducir significativamente el consumo eléctrico y optimizar el confort y el clima interior.
Otra opción clave es equilibrar tu sistema de calefacción, lo que puede bajar tu factura de luz hasta un 20% y asegurar una temperatura uniforme en toda la vivienda.
Ya sea que tu hogar tenga radiadores o calefacción por piso radiante, tenemos la solución que se adapta a tus necesidades, mejora tu confort y reduce el consumo energético.
Grundfos ALPHA2
La ALPHA2 es la solución ideal para un hogar sustentable, que garantiza una distribución uniforme del calor y la máxima eficiencia energética, tanto en sistemas con radiadores como en piso radiante.
Con tecnología avanzada y diseño compacto, la ALPHA2 te ayuda a reducir el consumo de energía, mejorar el confort y cuidar el medioambiente.
Nuestra bomba de calefacción más popular
Obtené más que una calefacción eficiente en tu hogar
La mayoría de los propietarios no saben lo fácil que es conseguir el hogar ideal. Con nuestra ayuda, puedes mejorar tus sistemas de agua y calefacción sin problemas. Echa un vistazo a continuación a todas las posibilidades para mejorar tu hogar.