Aguas residuales inteligentes

Construí el baño que soñás o sumá un lavadero en cualquier rincón de tu casa, de manera fácil y segura.

Hacé coincidir tus sueños con un sistema flexible de aguas residuales

Instalá un nuevo baño, una cocina o sumá un lavarropas en cualquier rincón de tu casa. Transformá el espacio como quieras, sin las limitaciones de la infraestructura existente. Con nuestro innovador sistema de bombeo para aguas residuales domésticas, las posibilidades son infinitas.
Disfrutá una solución discreta, estética y eficiente que te permite diseñar el hogar que se adapta a tus necesidades y deseos.

¿Por qué elegir una estación elevadora de aguas residuales de Grundfos?

Hasta 3 litros

por segundo de eliminación de aguas residuales

 

Hasta 9 metros

altura de elevación de la bomba

Maneja hasta 75 ° C

temperatura de las aguas residuales

¿Qué puede hacer por vos el sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado para tu hogar?

Reformá tu hogar sin límites

Las modificaciones en casa suelen depender de la configuración de plomería existente, lo que deja pocas opciones. Con un sistema flexible de bombeo para aguas residuales, podés diseñar tu espacio como quieras, sin preocuparte por la cercanía a una instalación de agua.
Descubrí nuevas oportunidades para instalar un baño, una cocina o sumar accesorios de plomería en lugares que antes no aprovechabas, como sótanos o altillos.

Una combinación para cada necesidad

Elegí entre una amplia gama de sistemas de elevación de aguas residuales para el hogar, diseñados para cubrir todas tus necesidades: desde inodoros y duchas, hasta mucho más.

Rendimiento sin obstrucciones

Sin atascos, sin daños, sin complicaciones. Gracias a sus funciones de vórtice y trituradora, COMFORT AUTOADAPT elimina rápidamente las aguas residuales de tus cañerías, asegurando una evacuación eficiente y sin problemas en tu hogar.

Prácticamente libre de mantenimiento

Una vez instalada, la estación elevadora de aguas residuales SOLOLIFT2 casi no requiere mantenimiento. En las pocas ocasiones en que sea necesario, su diseño modular y la tapa superior desmontable hacen que todo sea rápido, fácil y limpio, sin interrumpir el funcionamiento ni ensuciarte las manos.

Grundfos SOLOLIFT2

El diseño flexible de SOLOLIFT2, su motor robusto y la tecnología avanzada de corte garantizan la eliminación eficiente de aguas negras en tu hogar.

Disfrutá una instalación sencilla, un mantenimiento sin complicaciones y un confort inigualable, ya sea que estés renovando la cocina o sumando un baño nuevo a tu casa.

Para la cocina y el lavadero

Elegí SOLOLIFT2 C-3 si buscás un sistema doméstico para aguas residuales que pueda conectar hasta 3 artefactos diferentes, como un lavarropas, un lavavajillas, una bañera o ducha, un lavabo o una bacha de cocina.

Para el baño

Elegí SOLOLIFT2 WC-3, la estación elevadora ideal para un inodoro y varios artefactos sanitarios adicionales, como un bacha, una ducha o un bidé.

Para el baño integrado

Elegí SOLOLIFT2 CWC-3 si tenés un inodoro suspendido (montado en la pared) y querés sumar otros artefactos sanitarios, como una bacha, una ducha, un bidé.

  

Nuestras estaciones elevadoras de aguas residuales más populares

Optimizá el espacio de tu casa

Mirá cómo cambia tu cocina: una vez instalada, la estación elevadora SOLOLIFT2 queda completamente fuera de la vista gracias a su diseño compacto, lo que permite una instalación sencilla debajo de la bacha.

Estamos a tu disposición en cualquier situación

Estamos acá para facilitarte la vida y hacer que tu hogar sea lo más confortable posible. Explorá nuestra variedad de herramientas y funciones de soporte que te ayudarán a aprovechar al máximo tu inversión en bombas.