Variantes AP51.65.22.3.Ex
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada - P1: | 2.5 kW |
P2: | 2.2 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 230 V |
Intensidad nominal: | 8.2 A |
Cos phi - Factor de potencia: | 0.82 |
Velocidad nominal: | 2900 rpm |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Resistente a explosiones: | versión antideflagrante |
Protección estándar Ex: | EN 50014/18/19-1977(BS 5501), class EEx de IIB T4 |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Longitud de cable: | 10 m |
Tipo de clavija de cable: | NONE |
Paneles control | |
---|---|
Caja de control: | no incluido |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B |
Impulsor: | Fundición |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | R 2 1/2 |
Profundidad máxima de instalación: | 10 m |
Inst. en seco/húmeda: | S |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 40 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 51 kg |
NRF noruego n.º: | 9045795 |
Técnico | |
---|---|
Maximum flow: | 20.3 l/s |
Caudal máx.: | 20.3 l/s |
Altura máx.: | 20.3 m |
Tipo de impulsor: | MONOCANAL |
Diámetro máximo de las partículas: | 51 mm |
Modelo: | B |
Producto: | AP51.65.22.3.Ex |
Código: | 96002588 |
Número EAN: | 5700391468476 |
Precio: |