BMS hp MG

El grupo de presión BMShp es adecuado para aplicaciones de suministro de agua e industriales donde la presión de entrada es de hasta 80 bares. Los módulos de grupo de presión se usan para aumentar la presión del sistema.

Inform. sobre bombas de agua (MEI)
Temperatura líquido
0 .. 40 °C
Altura máx.
126 m
Caudal máx.
343 m³/h