CM Libre de fugas

CM-L es una bomba de aspiración axial horizontal fiable, silenciosa y compacta, diseñada para aplicaciones que no pueden aceptar fugas. Cuenta con un motor de rotor encapsulado, por lo que no necesita cierre mecánico.

Inform. sobre bombas de agua (MEI)
Temperatura líquido
-20 .. 60 °C
Altura máx.
37 m
Caudal máx.
6 m³/h
p máx.
10 bar