Variantes CR 15-1 A-F-A-E-HQQE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Normativa de motor: | IEC |
Tipo de motor: | 71A |
Potencia nominal - P2: | 0.25 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 0.25 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 220-255D/380-440Y V |
Intensidad nominal: | 1.21/0.70 A |
Intensidad de arranque: | 400-470 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.80-0.69 |
Velocidad nominal: | 1680-1720 rpm |
Eficiencia: | 73.4% |
Eficiencia del motor a carga total: | 73.4 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 70 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 63.9 % |
Número de polos: | 4 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Motor N.º: | 86805101 |
Paneles control | |
---|---|
Convertidor de frecuencia: | NONE |
Materiales | |
---|---|
Base: | Cast iron |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Código de material: | A |
Código para caucho: | E |
Rodamiento: | SIC |
: | SIC |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 50 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 50 |
Presión nominal para la conexión: | PN 25 |
Tamaño de la brida del motor: | FT85 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 120 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
Peso neto: | 37 kg |
Peso bruto: | 50 kg |
Volumen de transporte: | 0.14 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 1700 rpm |
Caudal nominal: | 10.3 m³/h |
Altura nominal: | 3.7 m |
Altura máxima: | 5.2 m |
Etapas: | 2 |
Impulsores: | 1 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 0 |
NPSH baja: | N |
Orientación de bomba: | Vertical |
Disp. de cierre: | Single |
Código del cierre: | HQQE |
Homologaciones en placa de características: | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CR 15-1 A-F-A-E-HQQE |
Código: | 96942572 |
Número EAN: | 5700314265403 |
Precio: |