Variantes CRN 150-1-1 A-G-A-V-HQQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Normativa de motor: | NEMA |
Tipo de motor: | BALDOR |
Clase eficiencia IE: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Potencia nominal - P2: | 18.5 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 18.5 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 230/460 V |
Factor de servicio: | 1.15 |
Intensidad nominal: | 56/28 A |
Intensidad de carga: | 64.4/32.2 A |
Velocidad nominal: | 3530 rpm |
Eficiencia: | IE3 93% |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 54 Dust/Splashing |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Motor N.º: | 85600H26 |
Paneles control | |
---|---|
Convertidor de frecuencia: | NONE |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | A |
Código para caucho: | V |
Rodamiento: | SIC |
Rodamiento de soporte: | Graflon |
Rodamiento: | SIC |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 90 °C |
: | 16 bar / -20 °C |
Tipo de conexión: | ANSI |
Tamaño de la conexión de entrada: | 5 inch |
Tamaño de la conexión de salida: | 5 inch |
Presión nominal para la conexión: | PN 16 |
Entrada nominal de brida: | 150 lb |
Tamaño de la brida del motor: | 284TC |
Código de conexión: | G |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 266 kg |
Peso bruto: | 274 kg |
Volumen de transporte: | 1.02 m³ |
Región de ventas: | Namreg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 3521 rpm |
Caudal nominal: | 180 m³/h |
Altura nominal: | 17.8 m |
Altura máxima: | 32.8 m |
Etapas: | 1 |
Impulsores: | 1 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 1 |
NPSH baja: | N |
Orientación de bomba: | Vertical |
Disp. de cierre: | Single |
Código del cierre: | HQQV |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Enfriamiento: | TEFC |
Producto: | CRN 150-1-1 A-G-A-V-HQQV |
Código: | 95922590 |
Número EAN: | 5700838938142 |
Precio: |