Variantes CRN 150-6 A-F-A-V-HBQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Normativa de motor: | IEC |
Tipo de motor: | SIEMENS |
Clase eficiencia IE: | IE3 |
Potencia nominal - P2: | 75 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 75 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Intensidad nominal: | 135-122/78,0-70,0 A |
Intensidad de arranque: | 680-680 % |
Cos phi - factor de potencia: | 0.89 |
Velocidad nominal: | 2975 rpm |
Eficiencia: | IE3 94,7% |
Eficiencia del motor a carga total: | 94.7-94.7 % |
Eficiencia del motor a una carga de 3/4: | 94.8-94.8 % |
Eficiencia del motor a una carga de 1/2: | 94.1-94.1 % |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 81U15340 |
Paneles control | |
---|---|
Convertidor de frecuencia: | NONE |
Materiales | |
---|---|
Base: | Stainless steel |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Código de material: | A |
Código para caucho: | V |
Rodamiento: | SIC |
Rodamiento de soporte: | Graflon |
Rodamiento: | SIC |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Presión de trabajo máxima: | 30 bar |
Presión máxima a la temp. declarada: | 30 bar / 90 °C |
: | 30 bar / 0 °C |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 125 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 125 |
Presión nominal para la conexión: | PN 40 |
Tamaño de la brida del motor: | FF500 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, IE min: | 0.70 |
Peso neto: | 741 kg |
Peso bruto: | 905 kg |
Volumen de transporte: | 2.25 m³ |
Región de ventas: | United Arab Emirates |
Técnico | |
---|---|
Velocidad predeterminada: | 2975 rpm |
Caudal nominal: | 150 m³/h |
Altura nominal: | 133.8 m |
Altura máxima: | 197.6 m |
Etapas: | 6 |
Impulsores: | 6 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 0 |
NPSH baja: | N |
Orientación de bomba: | Vertical |
Disp. de cierre: | Single |
Código del cierre: | HBQV |
Homologaciones en placa de características: | CE, EAC |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 150-6 A-F-A-V-HBQV |
Código: | 95922429 |
Número EAN: | 5700838936506 |
Precio: |