• Bombas en línea multietapa

CRT

Adecuado para:
  • Aire acondicionado en edificación comercial
  • Protección contra incendios - Edificios comerciales
  • Calefacción edificación comercial
  • Aumento de presión - Edificios comerciales
  • Refrigeración urbana
  • Calefacción urbana
  • Mecanizado
  • Lavado y limpieza
  • Enfriamiento
  • Calefacción industrial
  • Desalinización
  • Tratamiento de aguas de procesos industriales
  • Suministro industrial de agua
  • Aguas residuales industriales
  • Tratamiento de agua potable
  • Riego
  • Soluciones para bombeo solar
  • Obtención de agua superficial
  • Distribución de agua
  • Goteo/Micropulverización
  • Frost protection
  • Pivote

Bomba centrífuga multietapa vertical con puertos de aspiración y descarga al mismo nivel. Los materiales que están en contacto con el líquido están realizados de titanio. El titanio tiene una resistencia excepcional a una amplia variedad de ácidos, álcalis, agua de mar y sustancias químicas industriales.

Temperatura líquido
-25 .. 120 °C
Altura máx.
246 m
Caudal máx.
22 m³/h