Bombas dosificadoras mecánicas

La gama de bombas mecánicas de Grundfos es muy potente en aplicaciones que requieren dosificaciones fiables o a altas presiones. Requieren un mantenimiento mínimo y son la mejor opción para muchas aplicaciones, cubriendo un amplio rango de caudales y presiones.

Temperatura líquido
-10 .. 90 °C
Altura máx.
200 bar
Caudal máx.
3000 l/h
p máx.
200 bar