Variantes Hydro MPC-E 5 CRE64-4
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) bomba principal: | 22 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
Intensidad nominal del sistema: | 210 A |
Tipo de arranque: | electronicam. |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Supresión de radiointerferencias: | EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007] |
Paneles control | |
---|---|
Tipo de control: | E |
Instalación | |
---|---|
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Presión de entrada máxima permitida: | 4.1 bar |
Entrada de colector: | DN 200 |
Salida de colector: | DN 200 |
Presión nominal: | PN 16 |
Toma de tierra: | PE |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 5 .. 60 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 1450 kg |
Peso bruto: | 1760 kg |
Gama de productos: | Internacional |
Arch. config. n.º: | 98272302 |
Fichero de configuración Control MPC: | 98271949 |
Fichero de configuración Hydro MPC: | 98272018 |
Técnico | |
---|---|
Maximum flow: | 425 m³/h |
Caudal máx.: | 425 m³/h |
Caudal máx. sistema: | 340 m³/h |
Altura máx.: | 119.1 m |
Nombre de la bomba principal: | CRE64-4 |
Bomba princ. n.º: | 96123984 |
Número de bombas: | 5 |
Válvula no retorno: | lado descarga |
Depósito | |
---|---|
Depósito de membrana: | No |
Producto: | Hydro MPC-E 5 CRE64-4 |
Código: | 96940962 |
Precio: |