Variantes Hydro MPC-E 6 CR120-4-1
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) bomba principal: | 37 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
Intensidad nominal del sistema: | 432 A |
Tipo de arranque: | electronicam. |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Supresión de radiointerferencias: | EMC Certificate - Hydro MPC 1 [2007] |
Paneles control | |
---|---|
Tipo de control: | E |
Instalación | |
---|---|
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Presión de entrada máxima permitida: | 5.2 bar |
Entrada de colector: | DN 300 |
Salida de colector: | DN 300 |
Presión nominal: | PN 16 |
Toma de tierra: | PE |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 5 .. 60 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 5250 kg |
Peso bruto: | 6050 kg |
Gama de productos: | Internacional |
Arch. config. n.º: | 81D15334 |
Fichero de configuración Control MPC: | 96307030 |
Fichero de configuración Hydro MPC: | 96307205 |
Técnico | |
---|---|
Maximum flow: | 960 m³/h |
Caudal máx.: | 960 m³/h |
Caudal máx. sistema: | 800 m³/h |
Altura máx.: | 108.1 m |
Nombre de la bomba principal: | CR120-4-1 |
Bomba princ. n.º: | 95922154 |
Número de bombas: | 6 |
Válvula no retorno: | lado descarga |
Depósito | |
---|---|
Depósito de membrana: | No |
Producto: | Hydro MPC-E 6 CR120-4-1 |
Código: | 96941005 |
Precio: |