Variantes HYDRO MPC-F 2 CRI 3-15
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) bomba principal: | 1.1 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
Intensidad nominal del sistema: | 5,3A-400V A |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Supresión de radiointerferencias: | EMC DIRECTIVE(2014/30/EU) |
Número de fases de la bomba principal: | 3 |
Paneles control | |
---|---|
Tipo de control: | F |
Materiales | |
---|---|
Colectores: | EN/DIN 1.4571/ AISI 316 Ti |
Instalación | |
---|---|
Temperatura ambiente mínima: | 5 °C |
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Presión de entrada máxima permitida: | 6.2 bar |
Entrada de colector: | R 2" |
Salida de colector: | R 2" |
Presión nominal: | PN 16 |
Toma de tierra: | PE |
Diseño del sistema: | C |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 5 .. 60 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 155 kg |
Peso bruto: | 188 kg |
Gama de productos: | Internacional |
Arch. config. n.º: | 98272179 |
Fichero de configuración Control MPC: | 98272001 |
Fichero de configuración Hydro MPC: | 98272018 |
Técnico | |
---|---|
Caudal nominal: | 6 m³/h |
Maximum flow: | 9 m³/h |
Caudal máx.: | 9 m³/h |
Altura nominal: | 69.7 m |
Altura máx.: | 98 m |
Nombre de la bomba principal: | CRI 3-15 |
Bomba princ. n.º: | 96563256 |
Número de bombas: | 2 |
Válvula no retorno: | lado descarga |
Depósito | |
---|---|
Depósito de membrana: | No |
Producto: | HYDRO MPC-F 2 CRI 3-15 |
Código: | 96941178 |
Número EAN: | 5700314237080 |
Precio: |