Variantes HYDRO MPC-F 5 CR120-2-1
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) bomba principal: | 30 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
Intensidad nominal del sistema: | 53 A |
Tipo de arranque: | S/D |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Supresión de radiointerferencias: | EMC DIRECTIVE(2014/30/EU) |
Paneles control | |
---|---|
Tipo de control: | F |
Materiales | |
---|---|
Colectores: | EN/DIN 1.4571/ AISI 316 Ti |
Instalación | |
---|---|
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Presión de entrada máxima permitida: | 8.8 bar |
Entrada de colector: | DN300 |
Salida de colector: | DN300 |
Presión nominal: | PN16 |
Toma de tierra: | PE |
Diseño del sistema: | C |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 5 .. 60 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 3610 kg |
Peso bruto: | 3810 kg |
Gama de productos: | Internacional |
Arch. config. n.º: | 98272483 |
Fichero de configuración Control MPC: | 98272004 |
Fichero de configuración Hydro MPC: | 98272018 |
Técnico | |
---|---|
Maximum flow: | 800 m³/h |
Caudal máx.: | 800 m³/h |
Caudal máx. sistema: | 640 m³/h |
Altura máx.: | 73 m |
Nombre de la bomba principal: | CR120-2-1 |
Bomba princ. n.º: | 95922216 |
Número de bombas: | 5 |
Válvula no retorno: | lado descarga |
Depósito | |
---|---|
Depósito de membrana: | No |
Producto: | HYDRO MPC-F 5 CR120-2-1 |
Código: | 96941842 |
Precio: |