Variantes HYDRO MPC-S 6 CR 64-3
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia (P2) bomba principal: | 30 kW |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415 V |
Intensidad nominal del sistema: | 321,2A-400V A |
Tipo de arranque: | S/D |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP54 |
Supresión de radiointerferencias: | EMC DIRECTIVE(2014/30/EU) |
Número de fases de la bomba principal: | 3 |
Paneles control | |
---|---|
Tipo de control: | S |
Materiales | |
---|---|
Colectores: | EN/DIN 1.4571/ AISI 316 Ti |
Instalación | |
---|---|
Rango de temperaturas ambientes: | 5 .. 45 °C |
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Presión de entrada máxima permitida: | 2.9 bar |
Entrada de colector: | DN200 |
Salida de colector: | DN200 |
Presión nominal: | PN 16 |
Toma de tierra: | PE |
Diseño del sistema: | C |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 5 .. 60 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 2500 kg |
Peso bruto: | 2640 kg |
Gama de productos: | Internacional |
Arch. config. n.º: | 98272466 |
Fichero de configuración Control MPC: | 98272011 |
Fichero de configuración Hydro MPC: | 98272018 |
Técnico | |
---|---|
Caudal nominal: | 462 m³/h |
Maximum flow: | 612 m³/h |
Caudal máx.: | 612 m³/h |
Altura nominal: | 98.9 m |
Altura máx.: | 131 m |
Nombre de la bomba principal: | CR 64-3 |
Bomba princ. n.º: | 96123689 |
Número de bombas: | 6 |
Válvula no retorno: | lado descarga |
Depósito | |
---|---|
Depósito de membrana: | No |
Producto: | HYDRO MPC-S 6 CR 64-3 |
Código: | 96941611 |
Número EAN: | 5700314241414 |
Precio: |