iGRID Bypass Cabinet

iGRID Building Bypass está diseñado para asegurar una temperatura mínima preestablecida en edificios en ubicaciones críticas dentro de la red de calefacción urbana para garantizar el confort de los usuarios y reducir las pérdidas de calor al limitar las temperaturas de retorno. De forma on-line se puede acceder en línea a las lecturas y modificaciones de la presión, temperatura y la configuración del bypass

Temperatura líquido
0 .. 105 °C