Variantes APL.80.13/400
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada - P1: | 1.7 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 400 V |
Intensidad nominal: | 3.3 A |
Intensidad de arranque: | 12 A |
Cos phi - Factor de potencia: | 0.78 |
Velocidad nominal: | 1450 rpm |
Tipo de arranque: | directo |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | NINGUNA |
Protec. térmica: | exterior |
Paneles control | |
---|---|
Tipo de caja de control: | LC103 |
Cod. de prod. de la caja de contr.: | 96003508 |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B |
Impulsor: | Fundición |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B |
Depósito: | Polietileno |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | DN 80 |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 40 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Técnico | |
---|---|
Maximum flow: | 21.5 l/s |
Caudal máx.: | 21.5 l/s |
Altura máx.: | 9.1 m |
Tipo de impulsor: | MONOCANAL |
Diámetro máximo de las partículas: | 70 mm |
Número de bombas: | 1 |
Depósito | |
---|---|
Número de depósitos: | 1 |
Volumen total del (los) tanque(s): | 400 l |
Volumen efectivo del (los) tanque(s): | 220 l |
Producto: | APL.80.13/400 |
Código: | 96002637 |
Número EAN: | 5700391469756 |
Precio: |