Variantes APLD.80.19/400
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | x 230 V |
Intensidad nominal: | 9.6 A |
Intensidad de arranque: | 42.5 A |
Paneles control | |
---|---|
Tipo de caja de control: | LCD103 |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | DIN W.-Nr. 0.6025 |
: | ASTM ASTM 35.B |
Impulsor: | Fundición |
: | DIN W.-Nr. 0.6025 |
: | ASTM ASTM 35.B |
Depósito: | Polietileno |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | DN 80 |
Líquido | |
---|---|
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Técnico | |
---|---|
Número de bombas: | 2 |
Depósito | |
---|---|
Volumen total del (los) tanque(s): | 400 l |
Producto: | APLD.80.19/400 |
Código: | 96002341 |
Número EAN: | 5700390483623 |
Precio: |