GT-D es un tanque a presión de acero con doble membrana cuyo diseño es idóneo para el uso con agua potable. La membrana es de butilo resistente al cloro y cuenta con un revestimiento de copolímero de polipropileno para separar el aire y el agua.
Temperatura líquido
0 .. 90 °C
p máx.
10 bar
¡Tenga en cuenta! Si no puede encontrar los documentos requeridos en su idioma, es posible que haya una alternativa disponible en inglés.