PS.W es una gama de estaciones de bombeo prefabricadas soldadas realizadas en polietileno o polipropileno. Esta gama es una extensión de la gama PS.R con un diámetro de sumidero de 400 mm hasta 2000 mm y una profundidad de hasta 6 m. La gama PS.RW puede equiparse con bombas de aguas residuales de hasta 11 kW.