Variantes CR 15-2 I-F-A-E-HQQE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Número de polos: | 2 |
Materiales | |
---|---|
Código de material: | A |
Código para caucho: | E |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 50 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 50 |
Tamaño de la brida del motor: | FT115 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 120 °C |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Peso neto: | 53 kg |
Peso bruto: | 75 kg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2899 rpm |
Caudal nominal: | 17 m³/h |
Altura nominal: | 22 m |
Maximum head: | 28.7 m |
Altura máx.: | 28.7 m |
Etapas: | 2 |
Impulsores: | 02 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 0 |
Cierre primario: | HQQE |
Homologaciones en la placa de características: | CE,TR |
Versión de la bomba: | I |
Modelo: | A |
Producto: | CR 15-2 I-F-A-E-HQQE |
Código: | 96942483 |
Número EAN: | 5700314263584 |
Precio: |