Variantes CR 64-2 EX-F-A-E-HQQE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Número de polos: | 2 |
Materiales | |
---|---|
Código de material: | A |
Código para caucho: | E |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 16 bar / 120 °C |
: | 16 bar / -30 °C |
Tipo de conexión: | DIN |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 100 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 100 |
Tamaño de la brida del motor: | FF300 |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | -30 .. 120 °C |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Peso neto: | 162 kg |
Peso bruto: | 195 kg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2924 rpm |
Caudal nominal: | 64 m³/h |
Altura nominal: | 44.3 m |
Maximum head: | 60.9 m |
Altura máx.: | 60.9 m |
Etapas: | 2 |
Impulsores: | 2 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 0 |
Cierre primario: | HQQE |
Homologaciones en la placa de características: | CE,TR |
Versión de la bomba: | EX |
Modelo: | B |
Producto: | CR 64-2 EX-F-A-E-HQQE |
Código: | 96937559 |
Número EAN: | 5700314113278 |
Precio: |