Variantes CRN 10-18 E-FGJ-A-E-HQQE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Número de polos: | 2 |
Materiales | |
---|---|
Código de material: | A |
Código para caucho: | E |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Tipo de conexión: | DIN / ANSI / JIS |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 40 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 40 |
Tamaño de la brida del motor: | FF265 |
Código de conexión: | FGJ |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 120 °C |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Peso neto: | 108 kg |
Peso bruto: | 130 kg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2919 rpm |
Caudal nominal: | 10 m³/h |
Altura nominal: | 149.4 m |
Maximum head: | 185 m |
Altura máx.: | 185 m |
Etapas: | 18 |
Impulsores: | 18 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 0 |
Cierre primario: | HQQE |
Homologaciones en la placa de características: | CE,TR |
Versión de la bomba: | E |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 10-18 E-FGJ-A-E-HQQE |
Código: | 96942317 |
Número EAN: | 5700314254629 |
Precio: |