Variantes CRN 5-9 A-FGJ-A-V-HQQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Número de polos: | 2 |
Materiales | |
---|---|
Código de material: | A |
Código para caucho: | V |
Instalación | |
---|---|
Presión máxima a la temp. declarada: | 25 bar / 90 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Tipo de conexión: | DIN / ANSI / JIS |
Tamaño de la conexión de entrada: | DN 25/32 |
Tamaño de la conexión de salida: | DN 25/32 |
Tamaño de la brida del motor: | FT115 |
Código de conexión: | FGJ |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | -20 .. 90 °C |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.57 |
Peso neto: | 37.1 kg |
Peso bruto: | 41.2 kg |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2867 rpm |
Caudal nominal: | 5.8 m³/h |
Altura nominal: | 46.4 m |
Maximum head: | 62.6 m |
Altura máx.: | 62.6 m |
Etapas: | 9 |
Impulsores: | 9 |
Número de impulsores de diámetro reducido: | 0 |
Cierre primario: | HQQV |
Homologaciones en la placa de características: | CE,TR |
Versión de la bomba: | A |
Modelo: | A |
Producto: | CRN 5-9 A-FGJ-A-V-HQQV |
Código: | 96939072 |
Número EAN: | 5700314199166 |
Precio: |