Variantes NBE40-160/172 A-F2-B-BAQV
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 132SB |
Clase eficiencia IE: | IE3 |
Potencia nominal - P2: | 7.5 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-480 V |
Intensidad nominal: | 14.8-11.6 A |
Velocidad nominal: | 480-3500 rpm |
Eficiencia: | IE3 90,1% |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP55 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | SÍ |
Motor N.º: | 85901362 |
Diseño del montaje según norma CEI 34-7: | IM V1/B5 |
Tipo de lubricante: | Grease |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Bronce |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Código de material: | B |
Mat. anillo desgaste: | Latón de alta aleación (CuZn34Mn3AI2) |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Entrada de bomba: | DN 65 |
Salida de bomba: | DN 40 |
Presión nominal: | PN 16 |
Código de conexión: | F2 |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 90 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | Prod. independiente (directiva EuP) |
Peso neto: | 99 kg |
Peso bruto: | 116 kg |
Volumen de transporte: | 0.315 m³ |
Arch. config. n.º: | 97845433 |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2920 rpm |
Caudal nominal: | 48.2 m³/h |
Altura nominal: | 36.6 m |
Diámetro real del impulsor: | 172 mm |
Impulsor nom.: | 160 mm |
Cierre primario: | BAQV |
Diámetro del eje: | 24 mm |
Cierre secundario: | NONE |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | NBE40-160/172 A-F2-B-BAQV |
Código: | 96938103 |
Número EAN: | 5700314130411 |
Precio: |