Variantes NBG 125-80-160/176 A-F2-A-BAQE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | 200LA |
Potencia nominal - P2: | 30 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-415D/660-690Y V |
Intensidad nominal: | 53.5/31.0 A |
Velocidad nominal: | 2950 rpm |
Número de polos: | 2 |
Grado de protección (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | PTC |
Motor N.º: | 83315432 |
Diseño del montaje según norma CEI 34-7: | IM B35 |
Tipo de lubricante: | Grease |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Fundición |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-30 B |
Código de material: | A |
Mat. anillo desgaste: | Latón de alta aleación (CuZn34Mn3AI2) |
Instalación | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Entrada de bomba: | DN 125 |
Salida de bomba: | DN 80 |
Presión nominal: | PN 16 |
Código de conexión: | F2 |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 120 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | Prod. independiente (directiva EuP) |
Peso neto: | 311 kg |
Peso bruto: | 336 kg |
Volumen de transporte: | 0.707 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2967 rpm |
Caudal nominal: | 180 m³/h |
Altura nominal: | 36 m |
Diámetro real del impulsor: | 176 mm |
Impulsor nom.: | 160 mm |
Cierre primario: | BAQE |
Diámetro del eje: | 32 mm |
Cierre secundario: | NONE |
Versión de la bomba: | A |
Producto: | NBG 125-80-160/176 A-F2-A-BAQE |
Código: | 96943158 |
Número EAN: | 5700314280567 |
Precio: |