Variantes NK65-160/164 A1-F-S-E-BAQE
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Número de polos: | 2 |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Código de material: | S |
Código para caucho: | E |
Mat. anillo desgaste: | Latón de alta aleación (CuZn34Mn3AI2) |
Instalación | |
---|---|
Presión de trabajo máxima: | 16 bar |
Entrada de bomba: | DN 80 |
Salida de bomba: | DN 65 |
Presión nominal: | PN 16 |
Tipo de acoplamiento: | Estándar |
Armazón base: | C - Channel |
Código de conexión: | F |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 120 °C |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.70 |
Estado ErP: | Prod. independiente (directiva EuP) |
Peso neto: | 230 kg |
Peso bruto: | 270 kg |
Volumen de transporte: | 0.674 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2953 rpm |
Caudal nominal: | 97 m³/h |
Altura nominal: | 32 m |
Diámetro real del impulsor: | 164 mm |
Impulsor nom.: | 160 mm |
Cierre primario: | BAQE |
Diámetro del eje: | 24 mm |
Cierre secundario: | NONE |
Versión de la bomba: | A1 |
Producto: | NK65-160/164 A1-F-S-E-BAQE |
Código: | 96938792 |
Número EAN: | 5700314171841 |
Precio: |