Variantes SP 30-46N
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Tipo de motor: | FRANKLIN |
Motor aplic.: | GRUNDFOS |
Potencia nominal - P2: | 45 kW |
Potencia (P2) requerida por la bomba: | 45 kW |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 3 x 380-400-415 V |
Intensidad nominal: | 95-89.5-89 A |
Cos phi - factor de potencia: | 0.86-0.86-0.83 |
Velocidad nominal: | 2850-2880-2890 rpm |
Tipo de arranque: | star/delta |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Transmisor de temp. incorporado: | sí |
Motor N.º: | 82693622 |
Bobinados: | Enamelled |
Materiales | |
---|---|
Bomba: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Motor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | R3 |
Diámetro de motor: | 6 inch |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Maximum liquid temperature: | 50 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 20 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Índice de eficiencia mínima, MEI ≥: | 0.50 |
Estado ErP: | Prod. independiente (directiva EuP) |
Peso neto: | 295 kg |
Peso bruto: | 326 kg |
Volumen de transporte: | 1.07 m³ |
Técnico | |
---|---|
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: | 2900 rpm |
Caudal nominal: | 30 m³/h |
Altura nominal: | 358 m |
Etapas: | 46 |
Impulsor reduc.: | NONE |
Cierre del motor: | SIC/SIC |
Tolerancia de curva: | ISO9906:2012 3B |
Modelo: | B |
Válvula: | YES |
Producto: | SP 30-46N |
Código: | 13C46946 |
Número EAN: | 5700391449253 |
Precio: |