Variantes Unilift KP 150
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada - P1: | 480 W |
Frecuencia de red: | 60 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 115 V |
Intensidad nominal: | X A |
Intensidad de arranque: | 14.5 A |
Tamaño condensador - Funcionamiento: | 20 µF/250 V |
Grado de protección (IEC 34-5): | IP68 |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | CONTACTO |
Protec. térmica: | interior |
Longitud de cable: | 3 m |
Tipo de clavija de cable: | US |
Paneles control | |
---|---|
Interruptor de nivel: | inter. nivel |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Impulsor: | Acero inoxidable |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Instalación | |
---|---|
Salida de bomba: | 1 1/4" NPT |
Profundidad máxima de instalación: | 10 m |
Inst. en seco/húmeda: | D/S |
Líquido | |
---|---|
Rango de temperatura del líquido: | 0 .. 50 °C |
Densidad: | 998.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Volumen de transporte: | 0.013 m³ |
Región de ventas: | Namreg |
Técnico | |
---|---|
Maximum flow: | 3.47 l/s |
Caudal máx.: | 3.47 l/s |
Altura máx.: | 8 m |
Tipo de impulsor: | SEMI ABIERTO |
Diámetro máximo de las partículas: | 10 mm |
Homologaciones en la placa de características: | UL Listed, CSA |
Producto: | Unilift KP 150 |
Código: | 96001537 |
Precio: |