Variantes UPS 25-80 180
Especificaciones
Datos eléctricos | |
---|---|
Potencia de entrada en velocidad 1: | 110 W |
Potencia de entrada en velocidad 2: | 155 W |
Potencia de entrada máx.: | 165 W |
Frecuencia de red: | 50 Hz |
Tensión nominal: | 1 x 230 V |
Intensidad en velocidad 1: | 0.5 A |
Intensidad en velocidad 2: | 0.7 A |
Corriente en velocidad 3: | 0.7 A |
Tamaño condensador - Funcionamiento: | 4 µF |
Grado de protección (IEC 34-5): | X2D |
Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
Protec de motor: | CONTACTO |
Protec. térmica: | interior |
Paneles control | |
---|---|
Pos. caja de conex.: | 3H |
Materiales | |
---|---|
Carcasa de la bomba: | Hierro fundido |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Impulsor: | Composite, PES/PP |
Instalación | |
---|---|
Amb. máx. con líquido a 80ºC: | 40 °C |
Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
Conexión de tubería: | G 1 1/2 |
Presión nominal: | PN 10 |
Longitud puerto a puerto: | 180 mm |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado: | Agua |
Rango de temperatura del líquido: | -25 .. 110 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: | 60 °C |
Densidad: | 983.2 kg/m³ |
Otros | |
---|---|
Peso neto: | 4.4 kg |
Peso bruto: | 5.2 kg |
Volumen de transporte: | 0.008 m³ |
Técnico | |
---|---|
N.º de velocidad: | 3 |
Altura máx.: | 80 dm |
Clase TF: | 110 |
Producto: | UPS 25-80 180 |
Código: | 95906735 |
Número EAN: | 5700315391736 |
Precio: |