Sorgen Sie für einen optimalen Wasserdruck
Ein ausreichender Druck an den Entnahmestellen ist gerade für Gewerbe- und Geschossbauten ein Muss − und das unabhängig davon, wie hoch das Gebäude ist. Unsere zuverlässigen Druckerhöhungsanlagen sorgen deshalb immer und überall im Gebäude für einen optimalen Wasserdruck.
Unsere Pumpen sind für diese Art der Anwendung optimiert und bieten Funktionen wie die Proportionaldruckregelung, die Reibungsverluste in großen Rohrnetzen ausgleicht, oder den sanften Druckaufbau für Installationen mit instabiler Stromversorgung.
Bei der Gestaltung unserer Druckerhöhungspumpen wurde besonders auf eine hygienegerechte Konstruktion geachtet. Alle Oberflächen, Anschlüsse und Ecken sind vollkommen glatt ausgeführt und die Sammelrohre sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Dadurch werden Toträume vermieden und somit bestmögliche Hygienebedingungen geschaffen, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Steigern Sie die Anlagenleistung mit intelligenten Lösungen
Mit Grundfos iSOLUTIONS können Sie Ihre Gebäudetechnik mithilfe digitaler Dienste optimieren. Auf diese Weise können Sie den Druck intelligent regeln, die Anlage überwachen und die Anlagenleistung analysieren, um jederzeit einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
In unserem Video erfahren Sie mehr über den Einsatz von Grundfos iSOLUTIONS in Verbindung mit Druckerhöhungsanlagen.
Gestalten einer optimalen Druckerhöhungsanlage
Die Einsparmöglichkeiten bei der Druckerhöhung im Wasserversorgungsbereich werden häufig unterschätzt. So können Sie mit einer optimalen Gestaltung Ihrer Druckerhöhungsanlage erhebliche Energieeinsparungen erzielen und auf diese Weise Kosten sparen. Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile bestimmter Arten von Druckerhöhungsanlagen, wie z. B. Einzelpumpen-Druckerhöhungsanlagen, und über die Vorzüge einer Zoneneinteilung. Gleichzeitig zeigen wir in unserem Ratgeber, wie wichtig die Auswahl und Auslegung der Pumpen ist.
Luxushotel halbiert seine Stromkosten ohne Einbußen beim Komfort
Als der Midea-Konzern sein erstes Luxushotel in Shunde, China − das 28-stöckige Midea Marriott Hotel − eröffnete, wandte es sich an Grundfos, um seine HKL-, Druckerhöhungs- und Kesselanlagen zu optimieren.
Erfahren Sie, wie das Hotel mit Grundfos iSOLUTIONS seinen Stromverbrauch halbieren und gleichzeitig den Fünf-Sterne-Komfort beibehalten konnte. Grundfos iSOLUTIONS sorgt dafür, dass die Förderleistung laufend an den Bedarf angepasst wird und damit die Lebenszykluskosten sowie der Geräuschpegel sinken.
Tesa Norderstedt: Effizientes Zuhause für eine Weltmarke
In Norderstedt nördlich von Hamburg wurde Anfang 2016 die neue Firmenzentrale der Beiersdorf-Tochter tesa SE eingeweiht.Für die optimale Versorgung mit Trink-, Betriebs- und Prozesswasser sorgen vier Druckerhöhungsanlagen Hydro MPC. Die verlässliche Bereitstellung von Löschwasser übernimmt eine Löschwasser-Druckerhöhungsanlage von Grundfos.Mit Grundfos iSOLUTIONS erhält die Firmenzentrale des Klebstoffherstellers tesa in Norderstedt eine intelliegent vernetzte Gebäudetechnik, die allen Anforderungen gerecht wird.
Nutzen Sie die vorausschauende Wartung mit Grundfos Machine Health
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.
Protection, monitoring and connectivity
Einstufige Blockpumpen
Mehrstufige Blockpumpen
Mehrstufige Inlinepumpen
Optimisation services
Service agreements
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.