Erhöhen Sie den Komfort Ihrer Kunden zu einem Bruchteil der Kosten
Jedes Jahr werden neben Zeit und Geld Millionen von Litern Wasser verschwendet, indem sie in den Abfluss laufen, während Ihre Kunden darauf warten, dass das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht. Die meisten Hausbesitzer wissen nicht, dass dieses Problem schnell und kostengünstig behoben werden kann. Tatsächlich sind Trinkwarmwasserpumpen und Zirkulationsanlagen so kostengünstig, dass sie den Kunden auf lange Sicht sogar bis zu 67 % an Wärmeenergie einsparen.
Pumpen und Warmwasser-Zirkulationspumpen von Grundfos sind mit einer Vielzahl von Funktionen und Eigenschaften ausgestattet. Dadurch können die Installateure den Hausbesitzern verschiedene Optionen passend zum jeweiligen Verbrauchsverhalten anbieten. Installateure können den Energieverbrauch ihrer Kunden minimieren und gleichzeitig sicherstellen, dass diese nicht allzu lange auf warmes Wasser warten müssen.
Fünf Vorteile einer COMFORT-Pumpe für Ihre Kunden
Sie benötigen Tipps fürs Verkaufsgespräch? Wir haben für Sie die wichtigsten Vorteile zusammengestellt, die Ihre Kunden durch Verwendung einer COMFORT-Warmwasser-Zirkulationspumpe erhalten.
- Mehr Zeit: Tägliche Routineabläufe werden schneller, da Sie nicht mehr auf warmes Wasser warten müssen.
- Angenehmeres Duschen: Siehe oben. Stellen Sie sich vor, Sie können gleich duschen, ohne erst auf warmes Wasser warten zu müssen.
- Niedrigere Stromkosten: Mit der Temperaturregelung der COMFORT T, der Kombination aus Timer und Temperaturregelung der COMFORT TDT oder der intelligenten AUTOADAPT-Technologie der COMFORT TA wird Ihr Stromverbrauch auf ein absolutes Minimum reduziert. Super!
- Leisten Sie Ihren Beitrag für die Umwelt: Sie sparen nicht nur Geld, sondern schonen auch die natürlichen Ressourcen.
- Geräuscharmer Betrieb: Sie wissen, wie lästig alte Pumpen brummen können? Damit ist jetzt Schluss.
Mehr erfahren Sie im Video unten.
Wie viel Wasser und Energie können Ihre Kunden einsparen?
Dieses Video liefert Ihnen einen kurzen Überblick darüber, wie Kunden mithilfe von effizienten Warmwasser-Zirkulationssystemen Wasser und Energie sparen können. Unsere einfache Erklärung zur Funktionsweise können Sie nutzen, um Ihren Kunden die Vorteile von Warmwasser-Umwälzpumpen zu erläutern.
Wählen Sie die für Sie beste Warmwasser-Zirkulationspumpe
Jede Pumpe der COMFORT-Baureihe bietet maximalen Komfort bei minimalem Energieverbrauch. Zur Wahl der richtigen Pumpe müssen Sie einfach ermitteln, welche Regelungsart die Bedürfnisse des Haushalts erfüllt. Im Vergleich zum Dauerbetrieb können verschiedene Regelungsarten die Wärmeverluste durch die Zirkulation weiter reduzieren.
COMFORT
Dauerbetrieb rund um die Uhr: Optimal für Wohnhäuser, in denen die Vorschriften einen 24-Stunden-Betrieb erfordern oder die externe Regelung über einen Warmwasserbereiter, einen Timer oder eine andere Smart-Home-Technologie erfolgt.
COMFORT T
Temperaturregelung: Ideal für Haushalte ohne bestimmten Entnahmeplan, in denen Wert auf geringen Energieverbrauch und Komfort gelegt wird. Keine manuellen Einstellungen erforderlich.
Durch die Temperaturregelung wird die von einem Warmwasserbereiter verbrauchte Wärmeenergie erheblich reduziert. Die Einsparung beträgt – im Vergleich zu einer kontinuierlich laufenden Pumpe – bis zu 25 %.
COMFORT TU
Timer und Temperaturregelung: Ideal für Haushalte mit festen Entnahmezeiten, die gern weniger Energie verbrauchen würden. Der Timer muss manuell eingestellt werden.
Timer und Temperaturregelung reduzieren die vom Warmwasserbereiter verbrauchte Wärmeenergie erheblich. So sparen Sie – im Vergleich zu einer kontinuierlich laufenden Pumpe – bis zu 56 % an Wärmeenergie.
COMFORT TA
AUTOADAPT-Regelung: Ideal für Haushalte, in denen kein Entnahmeplan festzulegen ist und die ihre Energieeinsparungen maximieren möchten.
Temperaturregelung: Gut geeignet für Ferienhäuser. Keine manuellen Einstellungen erforderlich.
Dauerbetrieb rund um die Uhr.
Die AUTOADAPT-Regelungsart reduziert die von einem Warmwasserbereiter verbrauchte Wärmeenergie erheblich und spart bis zu 67 % an Wärmeenergie (im Vergleich zu einer kontinuierlich laufenden Pumpe).
Nie wieder Zeit und Wasser verschwenden
Entdecken Sie die Vorteile einer Umwälzpumpe von Grundfos.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.