Wiederverwendung von Schmutzwasser
Skalierbare, zuverlässige Komplettlösungen für die Abwasseraufbereitung vor Ort helfen den Wasserverbrauch insbesondere in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie erheblich zu senken.
Wiederverwendung von Abwasser als neuer Ansatz
Der richtige Umgang mit Abwasser beschäftigt uns überall auf der Welt und betrifft jeden einzelnen. Da unsere Wasserressourcen immer knapper werden und der Wasserbedarf weiter steigt, wird es immer wichtiger neue Wege zu finden, um Abwasser soweit zu klären, dass es als Brauchwasser für bestimmte Anwendungen erneut genutzt werden kann.
Grundfos verfolgt mit seinen dezentralen Abwasseraufbereitungslösungen einen ganzen neuen Ansatz. Dazu gehört die Abwasserbehandlung direkt vor Ort, sodass hohe Investitionen in die Infrastruktur, wie z. B. das Verlegen von Rohrleitungen und der Bau von Pumpstationen, entfallen.
Eine Vor-Ort-Lösung für die Abwasserbehandlung ist die ideale Voraussetzung für eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Zudem ermöglicht sie auf einfache Weise eine Ausweitung der Produktion z. B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Eine Abwasseraufbereitungsanlage vor Ort ist eine kompakte, skalierbare und schnell zu implementierende Lösung, die von Anfang an zuverlässig arbeitet.
Erfahren Sie von unserem Experten, wie Sie Ihren Wasserwiederverwendungsprozess optimieren können
Grundfos bietet Lösungen für alle wichtigen Phasen der Wasseraufbereitung an – einschließlich der biologischen, chemischen und mechanischen Klärstufe. So erhalten Sie eine zuverlässige und effiziente Wasseraufbereitungsanlage, die auf dem neuesten Stand der Technik ist. Gleichzeitig sind Sie bestens für die Zukunft gerüstet, falls Ihr Bedarf an wiederaufbereitetem Wasser steigen sollte.
80 % unseres Spülwassers wird wiederverwendet
Wir bei Grundfos haben uns eigene, sehr ambitionierte Ziele im Hinblick auf das Einsparen von Wasser gesetzt. So wollen wir unseren eigenen Wasserverbrauch bis 2025 um 50 % im Vergleich zu 2008 senken. In unserer Kläranlage, die 2018 in Betrieb genommen wurde, setzen wir auf die Grundfos Lösung iSOLUTIONS, um eine sinnvolle Wiederverwendung des Brauchwassers zu ermöglichen. iSOLUTIONS hilft uns dabei, etwa 80 % des bei unseren Spülprozessen anfallenden Abwassers wiederzuverwenden. Durch die Wasseraufbereitung können ca. 5.000 m³ Wasser pro Jahr eingespart werden.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hydro MPC
Mehrstufige Blockpumpen
Mehrstufige Inlinepumpen
Druckerhöhungsanlagen
Membrandosierpumpen
Other
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.