Perfekter Wasserdruck

Unsere Druckerhöhungspumpen versorgen Wasserhähne, Duschen und Bewässerungsanlagen gleichzeitig mit dem perfekten Wasserdruck.

Sorgen Sie mit perfektem Wasserdruck für mehr Wohnkomfort

Die Lösung für Wasserdruckprobleme in Ihrem Haus? Tauschen Sie Ihre alte Wasserpumpe gegen unsere Druckerhöhungspumpe aus. Diese sorgt für einen jederzeit konstanten Wasserdurchfluss in den Rohren. Selbst wenn Sie mehrere Entnahmestellen gleichzeitig verwenden, treten keine störenden Druckschwankungen auf.

Warum sollten Sie sich für eine Druckerhöhungspumpe von Grundfos entscheiden?

Bis zu 8 Wasserhähne und 3 Etagen

mit perfektem Wasserdruck


 

Mit 44 dB(A)

sogar leiser als eine leise Spülmaschine

Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch

im Vergleich zu herkömmlichen Druckerhöhungspumpen

Welche Vorteile bietet Ihnen die richtige Druckerhöhungspumpe?

Perfekter Wasserdruck verbessert den Komfort für Ihr Zuhause in vielerlei Hinsicht. Selbst wenn mehrere Wasserhähne oder Duschen gleichzeitig genutzt werden, bleibt der Druck ausreichend hoch, es kommt nicht mehr zu einem plötzlichen Druckabfall und auch störend laute Wasseranlagen gehören der Vergangenheit an. Unsere Druckerhöhungspumpe bietet Ihnen zu Hause konstanten Wasserdruck mit geringer Geräuschentwicklung. Und auch die Gartenbewässerung können Sie mit einer Druckerhöhungspumpe verbessern.

Bis zu 8 Wasserhähne und 3 Etagen

Genießen Sie einen konstanteren Wasserdruck an bis zu acht Entnahmestellen auf drei Etagen gleichzeitig.

HINWEIS: Der Durchfluss an den Entnahmestellen variiert je nach Art und Region erheblich.

Geringere Geräuschentwicklung

Sobald unsere Druckerhöhungspumpe einmal installiert ist, werden Sie sie nicht einmal mehr bemerken. Mit nur 44 dB(A) ist sie eine der leisesten Druckerhöhungspumpen der Welt. Der geräuscharme, störungsfreie Betrieb gewährleistet hohen Komfort für Ihr Zuhause.

Minimaler Energieverbrauch

Tauschen Sie Ihre alte Druckerhöhungspumpe aus und profitieren Sie zu Hause von maximaler Energieeffizienz. Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch um bis zu 40 % und genießen Sie ein wohnlicheres, umweltfreundlicheres Wohnumfeld.

Schnell und einfach zur passenden Austauschpumpe für Ihre vorhandene Pumpe.

Unser Tool hilft Ihnen dabei, die optimale Ersatzlösung für Ihre Grundfos-Pumpe oder ein Modell anderer Marken zu finden.

SCALA2 von Grundfos

Entdecken Sie unsere Druckerhöhungspumpe SCALA2. Mit ihrer intelligenten Pumpensteuerung passt diese voll integrierte Druckerhöhungspumpe die Leistung an den Bedarf Ihres Hauses an. Die SCALA2 ist eine kompakte Komplettlösung und eine der leisesten Druckerhöhungspumpen ihrer Klasse.

Intelligente Pumpensteuerung

Die SCALA2 sorgt durch die intelligente Anpassung der Drehzahl an den gewünschten Wasserdruck für maximalen Komfort.

Geräuscharm

Die hochwertigen Werkstoffe der SCALA2 sorgen für langfristig konstanten Druck und den niedrigsten Geräuschpegel ihrer Klasse.

Komplettlösung

Die SCALA2 besteht aus einer Pumpe mit Motor, einem Druckbehälter, einem Sensor sowie einem Rückschlagventil in einem kompakten Komplettsystem.

Energieeffizient

Der Motor in der Pumpe passt seine Drehzahl in Echtzeit an den Bedarf an und sorgt nur bei Bedarf für den nötigen Durchfluss in Wasserhähnen und Duschköpfen. Bei niedrigem Bedarf sinkt die Motordrehzahl, bei hohem Bedarf steigt sie. Das reduziert den Energieverbrauch und spart Kosten.

Störungsfreier Betrieb

Die SCALA2 ist gegen Überhitzung, Undichtigkeiten in den Anlagen und gegen Verstopfungen geschützt und gewährleistet so jederzeit einen störungsfreien Betrieb.

Abmessungen

Länge: 40,3 cm, Höhe: 30,2 cm, Breite: 19,3 cm, Gewicht: 10 kg

Hinweis: Die Abmessungen sind Richtwerte für den Pumpentyp, können jedoch je nach Modell variieren.

Direktanschluss der Grundfos SCALA2 ans kommunale Wassernetz

Mit dem PM GUARD können Sie die flüsterleise und drehzahlgeregelte SCALA2 sicher und vor allem Normkonform ans öffentliche Trinkwassernetz anschließen. Das wandmontierte Schaltgerät überwacht den Vordruck und schaltet die SCALA2 ab, wenn dieser unter einen eingestellten Schwellenwert fällt. Die Druckerhöhungsanlage wird automatisch wieder in Betrieb gesetzt, wenn der Schwellenwert überschritten wird.

WICHTIGER HINWEIS
Bitte wenden Sie sich an einen Fachhandwerker und stimmen die Installation unbedingt mit Ihrer Wasserversorgungsgesellschaft ab.

Unsere beliebtesten Druckerhöhungspumpen

„Die Pumpe von Grundfos ist im Vergleich zu meiner alten Pumpe sehr leise. Sie ist auf dem Dach installiert, aber kaum zu hören.“

Haris, Hausbesitzer, Malaysia