Perfekter Wasserdruck für den perfekten Garten

Verbringen Sie mehr Zeit mit der Pflege und Bewässerung Ihres Gartens, als ihn tatsächlich zu nutzen? Gut möglich, dass Sie ein Problem mit zu niedrigem Wasserdruck haben. Aber es gibt eine ganz einfache Lösung.

Erhöhen Sie den Druck

Egal wie groß Ihr Bewässerungsproblem ist, eine Druckerhöhungsanlage ist die Lösung. Sie erhöht den Wasserdruck an Ihren Außenwasserhähnen oder hält ihn konstant. So sorgt eine gute Druckerhöhungsanlage dafür, dass der Wasserdruck immer ausreicht, um den Garten in Schuss zu halten. Sie brauchen weniger Zeit für die Pflege und haben mehr Zeit zum Genießen.

Der richtige Wasserdruck sorgt für weniger Aufwand und einen grünen Garten

Wenn der Wasserdruck zu gering ist, wird die Bewässerung aller Gartenbereiche zu einer mühsamen und zeitaufwändigen Aufgabe. Mit der richtigen Druckerhöhungslösung ist es erheblich einfacher, den Garten grün zu halten und mehr Zeit für die Familie zu haben. Die Hauswasserwerke GRUNDFOS SCALA helfen Ihnen nicht nur, den Garten effizienter zu bewässern, sondern auch leiser als Sie es vielleicht gewohnt sind. Mit einem Geräuschpegel von weniger als 55 db(A) kann man optimal bewässern und gleichzeitig die Gartenidylle genießen.

Finden Sie Ihre Lösung zur Erhöhung des Wasserdrucks

Auch wenn wir alle Probleme mit geringem Wasserdruck haben, bedeutet das nicht, dass wir alle die gleiche Lösung brauchen. Informieren Sie sich über unsere Lösungen zur Wasserdruckerhöhung und finden Sie die beste Lösung für sich und Ihre Familie.

Einen Installateur finden

Hier finden Sie einen professionellen Installateur in Ihrer Nähe, der Ihnen dabei hilft, ihr Zuhause mit perfektem Wasserkomfort auszurüsten.

Entdecken Sie Perfect Water für sich

Vielleicht haben Sie auch das eine oder andere Wasserprobleme in oder außerhalb Ihres Hauses. Das bedeutet aber nicht, dass Sie verschiedene Lösungen brauchen, um sie zu lösen. Werfen Sie einen Blick auf die Problembereiche, die Sie und Ihre Familie am meisten betreffen und wir stellen Ihnen die richtige Lösung vor.