Bringen Sie Ihren Garten mit mehr Wasserdruck zum Blühen. Finden Sie unten die richtige Lösung.

Was Sie wissen sollten

Mit der richtigen Lösung zur Erhöhung des Wasserdrucks erreichen Sie weit mehr als den verbesserten Wasserkomfort.

 Perfekter Komfort

  • Ein integrierter Druckausgleichsbehälter sorgt sofort für den notwendigen Wasserdruck
  • Sehr leiser Betrieb  

Intelligent sparen & Mehr Sicherheit

  • Effiziente Technologie spart ca. 40 % Energie 
  • Schutz vor Überhitzung, Leckagen und Verstopfungen

Beste Qualität

  • Pumpe, Regler und Druckbehälter in einer Einheit
  • Hochwertige Materialien für langen und leisen Anlagenbetrieb

Vergleichen Sie unsere Lösungen

Hier sind unsere Top-Empfehlungen für mehr Wasserdruck in Ihrem Zuhause. Für detaillierte Informationen klicken Sie bitte unten, um die Spezifikationen herunterzuladen, die Ihnen beim Kauf der Pumpe oder bei der Kontaktaufnahme mit Ihrem Installateur helfen werden. 

SCALA1

  • Ideal für die Gartenbewässerung
  • Komplett-Hauswasserwerk
  • Niedriger Geräuschpegel 55 dB(A)
  • Trockenlaufschutz für lange Lebensdauer
  • Steuerung über Smartphone App
  • Kalenderfunktion für die Bewässerung

SCALA2

  • Ideal für die Gartenbewässerung
  • Sehr kompakte Druckerhöhungsanlage
  • Sehr niedriger Geräuschpegel 47 dB(A)
  • Trockenlaufschutz für lange Lebensdauer
  • Passt sich automatisch dem Wasserbedarf an