Machen Sie Ihr Zuhause komfortabler und sparen Sie gleichzeitig Wasser und Energie. Die richtige Lösung finden Sie unten.

Entdecken Sie die Vorteile einer modernen Warmwasserzirkulation

Wenn Ihr Haus bereits über ein Zirkulations-Rohrleitungssystem verfügt, können Sie ganz einfach von einer Modernisierung zu profitieren. Sehen Sie in dem Film, wie eine Zirkulationslösung Ihren täglichen Komfort verbessert und Ihr Haus nachhaltiger machen kann.

Was Sie wissen sollten

Eine perfekt funktionierende Warmwasserzirkulation bietet weit mehr als Komfort bei der Wasserversorgung.

Perfekter Wasserkomfort

  • Geringe Geräuschentwicklung, damit niemand im Haus gestört wird 
  • Perfekt abgestimmt auf Ihre speziellen Bedürfnisse

Intelligente Einsparungen & Mehr Sicherheit

  • Schutz vor Überhitzung
  • Intelligenter Betrieb für minimierten Energieverbrauch
  • Zugelassen für Trinkwasserwasseranwendungen
  • Verringerung des Legionellenrisikos

Beste Qualität

  • Hochwertige Materialien sorgen für Zuverlässigkeit und leisen Betrieb

Vergleichen Sie unsere Lösungen

Hier sind unsere Top-Empfehlungen für die Warmwasserversorgung in Ihrem Zuhause. Für detaillierte Informationen klicken Sie bitte unten, um die Spezifikationen herunterzuladen, die Ihnen beim Kauf der Pumpe oder bei der Kontaktaufnahme mit Ihrem Installateur helfen werden.
Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb einer Warmwasserzirkulationspumpe möglicherweise die Installation einer zusätzlichen Zirkulationsleitung erforderlich ist.

UP N

  • Für Privathäuser jeder Größe
  • Geeignet für Basisanwendungen

COMFORT PM Basic

  • Für Privathäuser bis 300 m2
  • Geeignet für Basisanwendung
  • Energieeffizient
  • Geräuschloser Betrieb
  • Trockenlaufschutz für lange Lebensdauer

COMFORT PM with AUTOADAPT

  • Gleiche Nutzung und Vorteile wie das Basismodell
  • Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für noch größere Energieeinsparungen