- Grundfos Österreich
- Produkte und Lösungen
- Industrien
- Industrielle Erstausrüster...
- Maschinelle Bearbeitung
Maschinelle Bearbeitungszentren benötigen intelligente Pumpenlösungen, die die Effizienz steigern, Ausfallzeiten reduzieren, Energie sparen und die Produktionszeit der Bauteile verkürzen, um die Betriebskosten zu senken. Wir bieten diese Lösungen an und integrieren sie nahtlos, um eine umfassende Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten – ganz gleich, wo auf der Welt Sie sich befinden.
Minimieren Sie Ausfallzeiten bei der Bearbeitung. Senken Sie Betriebskosten. Und profitieren Sie von weltweitem Full-Service-Support
Für Erstausrüster im Werkzeugmaschinensektor kann die Bedeutung des Aufbaus von Partnerschaften mit globalen Zulieferern, die über umfangreiche Erfahrungen verfügen, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Einige Prozesse sind besonders sensibel. Wenn solche Prozesse aufgrund von Ausfällen jeglicher Art nicht abgeschlossen werden können, sind finanzielle Verluste die Folge. Auch wenn die Ursache des Problems ein scheinbar unbedeutendes Bauteil innerhalb einer komplexen Maschinenanlage ist, wie z. B. eine Pumpe.
Damit Ihre Prozesse reibungslos ablaufen, sind Qualität, Langlebigkeit und Betriebssicherheit unerlässlich. Daneben gibt es weitere, ebenso wichtige Aspekte, die Sie nicht übersehen sollten, wie z. B. globale Präsenz und globaler Service, effiziente und präzise Lieferungen und zuverlässiger Lagerbestand sowie End-to-End-Support.
Aber es zeichnet sich auch ein neuer Trend ab: Es gibt Nachhaltigkeitsziele, die es zu erreichen gilt. Der Erfolg ist hier umso wichtiger, als Endverbraucher und Regierungen immer strengere Spar- und Klimaziele vorgeben. Und unsere Lösungen können bis zu 25% der Energie in Ihren Maschinen einsparen.
Wir verpflichten uns, Full-Service-Support, technisches Wissen, ein vielfältiges Lösungsportfolio, präzise Liefertermine und zertifizierte Lösungen auf globaler Ebene anzubieten. Mit dieser Unterstützung können Sie und Ihre Kunden von Kosteneffizienz, rationalisierten Abläufen und vereinfachten Prozessen profitieren, was es einfacher macht, erfolgreich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu agieren.
Entdecken Sie die 6 wichtigsten Vorteile unserer hochmodernen Lösungen für Werkzeugmaschinen
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit unserer fortschrittlichen Lösungen für die Kühlung von Werkzeugmaschinen und Industrieanlagen, die in über 75 Jahren entwickelt und verfeinert wurden. Unsere Lösungen basieren auf langjähriger Branchenerfahrung und -kompetenz sowie unzähligen langfristigen globalen Kooperationspartnerschaften.
Erfahren Sie mehr über die 6 wichtigsten Vorteile, die unsere Werkzeugmaschinen- und Systemkühlungstechnologie Ihnen und Ihren Kunden bietet – und entdecken Sie, wie Sie an der Spitze von Innovation und Effizienz stehen können.
Möchten Sie mehr über unsere Lösungen für Werkzeugmaschinen erfahren?
Als zuverlässiger Komplettanbieter verfügen wir über eine breite Palette von Pumpentechnologien für Werkzeugmaschinen, die darauf ausgelegt sind, Ihre operativen Fähigkeiten zu optimieren, damit Sie Ihren Kunden Bestleistungen bieten können.
Referenzbeispiele
Lassen Sie sich hier von einigen unserer erfolgreichsten Projekte inspirieren, bei denen wir Herstellern (OEMs) von Werkzeugmaschinen und Anlagenbauern mit unseren intelligenten Pumpenlösungen und unserem Full-Service-Support geholfen haben, die Effizienz zu steigern, Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren, Energie zu sparen – und umfassende, durchgängige Betriebssicherheit und Leistung zu gewährleisten.
Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Nicht Ihr Fachgebiet?
Entdecken Sie unsere Anwendungen für Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer in der Industrie
Entdecken Sie, welche Lösungen wir industriellen Erstausrüstern (OEMs) und Anlagenbauern bieten und wie wir Ihr Unternehmen unterstützen können.
Wie intelligente Pumpen dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen in Richtung Netto-Null zu reduzieren
Wir haben ein Whitepaper erstellt, das zeigt, warum unser Nachhaltigkeitsansatz für Unternehmen als Teil ihres Geschäftsmodells attraktiv ist. Erhebliche Energieeinsparungen, höhere Zuverlässigkeit und bessere Systemleistung sind nur einige der genannten Vorteile, die zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen. Finden Sie heraus, wie auch Sie dies erreichen können.
Möchten Sie mehr über unsere Lösungen für Werkzeugmaschinen erfahren?
Als zuverlässiger Komplettanbieter verfügen wir über eine breite Palette von Pumpentechnologien für Werkzeugmaschinen, die darauf ausgelegt sind, Ihre operativen Fähigkeiten zu optimieren, damit Sie Ihren Kunden Bestleistungen bieten können.
Unsere empfohlene Auswahl für maschinelle Bearbeitung und Systemkühlung
MTHE: Kompakte, leckagefreie E-Pumpen für Bearbeitungsprozesse
- Das Pumpenende im Tank sorgt für Kompaktheit und geringen Platzbedarf
- Erhöhung des Drucks bei niedrigeren Durchflüssen durch Erhöhung der Frequenz
- Blockbauweise, keine Kupplung
- Leckagefrei dank der Drainagefunktion zum Tank (Back-to-Tank)
- Energieeffiziente Lösung mit erstklassiger Hydraulik und Permanentmagnetmotor (IE5)
- Vollständige Betriebskontrolle und einfache Integration dank integrierter MGE-Standardfunktionen
- Möglichkeit kürzerer Pumpenenden für den gleichen Betriebspunkt dank Beschleunigung auf 4000 U/min
- Einfacher und unkomplizierter Anschluss an eine Steckdose
MTRE: Effiziente, einfach zu integrierende Pumpen für OEM-Bearbeitungsprozesse
- Mehrstufige Kreiselpumpe mit einem IE5-zertifizierten MGE-Motor, die die Buskommunikation unterstützt
- Kleinere und kompaktere Pumpe, reduzierter Platzbedarf
- Die flexible Einbaulänge ermöglicht die Montage auf einem Tank, wobei die Pumpe in das zu pumpende Medium eingetaucht ist
- Leckagefrei dank der Drainagefunktion zum Tank (Back-to-Tank)
- Die Funktion für einen Betrieb an der Leistungsgrenze ermöglicht einen höheren Druck mit einer kleineren Pumpe
- Integrierte Frequenzumrichter ermöglichen die Drehzahl- und Druckregelung
- Hohe Energieeffizienz und maximale Betriebssicherheit
MTSE: Zum Erhöhen der Oberflächenqualität und zum Verkürzen der Bearbeitungszeit
- Hochdruckpumpe mit IE5 MGE-Motor und integriertem Frequenzumrichter
- Kleinere und kompaktere Pumpe für den Betrieb an der Leistungsgrenze
- Lange Lebensdauer durch hochverschleißfestes, gehärtetes Rotorgehäuse und PVD-beschichtete Spindeln
- Drehzahlregelung macht teure Druckregelventile überflüssig
- Kleinere Pumpengröße durch höhere Drehzahl und kleineren Motor
- Drehzahlgeregelter Betrieb spart Energie, da weniger Wärme an das Kühlmittel abgegeben wird
- Kommunikation/Konnektivität über integriertes MODBUS/Ethernet
- Integrierte STO-Sicherheitsfunktion
- Pumpen, Motoren und Frequenzumrichter aus einer Hand
Control MPC-E: Intelligente Regelung und Überwachung Ihrer Anlage
- Intelligente Regelung mehrerer Pumpen im Parallelbetrieb
- Optimale Anpassung der Leistung an den Bedarf durch Regelung oder Steuerung von: Druck, Differenzdruck, Durchfluss, Temperatur und Differenztemperatur
- Korrekte Parametereinstellungen in der richtigen Reihenfolge mithilfe des integrierten Inbetriebnahmeassistenten
- Integrierte Fernüberwachung
- Verringertes Risiko für Fehler bei der Inbetriebnahme
- Flexible Lösung, die Ihre zukünftigen Bedürfnisse erfüllt
Sensoren: zuverlässige und präzise Sensoren generieren die nötigen Daten zum Optimieren der Systemleistung.
- Verringerung der Komplexität bei der Beschaffung von Pumpen und Sensoren/Messeinrichtungen von einem einzigen Anbieter
- Eingebaute Grundfos-Qualität und -Zuverlässigkeit zur Begrenzung von Ausfallzeiten und Bereitstellung genauer Daten
- Die Verknüpfung von Grundfos Sensoren mit den E-Pumpen ermöglicht die Verwendung von iSOLUTIONS, die Reduktion von Komponenten und Arbeitskosten und die Bereitstellung effizienterer, umweltfreundlicherer und nachhaltigerer Systeme
- Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, um Ihr Angebot für den Endverbraucher zu differenzieren
Unsere drehzahlgeregelten E-Pumpen, unsere digitalen Lösungen und unsere Optimierungsdienstleistungen stehen im Mittelpunkt dieser Pläne. Diese Lösungen, die für fast alle Prozesse in der Industrie verfügbar sind, ermöglichen es Ihnen:
- Sofortige Einsparungen - im Durchschnitt 37%2 mit einer E-Pumpe im Vergleich zu einer Standardpumpe - durch geringeren Energieverbrauch und optimierte Prozesse
- Emissionsreduzierung ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit - eine wesentliche Anforderung in vielen Produktionsprozessen
- Profitieren Sie von einem Partner, der hilft, energieeffiziente Lösungen für die Zukunft zu entwickeln
- Optimieren Sie Ihr Unternehmen mit Lösungen, die Ihre Nachhaltigkeitsagenda unterstützen
Komplettes Angebotspaket für wichtige industrielle Anwendungen
In unserem Industry Portfolio Catalogue finden Sie eine vollständige länderspezifische Übersicht über die verfügbaren Produkte und Dienstleistungen für jede unserer 22 wichtigsten Industrieanwendungen.
Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Nicht Ihr Fachgebiet?
Entdecken Sie unsere Anwendungen für Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer in der Industrie
Entdecken Sie, welche Lösungen wir industriellen Erstausrüstern (OEMs) und Anlagenbauern bieten und wie wir Ihr Unternehmen unterstützen können.
Das könnte Sie auch interessieren
Sehen Sie sich an, wie wir unseren OEM-Kunden aus der Werkzeugmaschinenindustrie geholfen haben
Erfahren Sie, wie unsere transformativen Pumpenlösungen globale Werkzeugmaschinenhersteller dabei unterstützt haben, effiziente, zuverlässige und kostengünstige Systemänderungen durchzuführen und gleichzeitig ihren Kunden wertvolle Energieeinsparungen, optimierte Leistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu bieten.
Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Nicht Ihr Fachgebiet?
Entdecken Sie unsere Anwendungen für Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer in der Industrie
Entdecken Sie, welche Lösungen wir industriellen Erstausrüstern (OEMs) und Anlagenbauern bieten und wie wir Ihr Unternehmen unterstützen können.
Das könnte Sie auch interessieren
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten für Werkzeugmaschinen
Mit unseren spezialisierten Tools für digitales Lernen und digitale Ressourcen erfahren Sie alles, was Sie über die industrielle Bearbeitung wissen müssen. All dies ist über unsere Grundfos Ecademy-Plattform zugänglich. Dort erhalten Sie Zugang zu Schulungen und einer umfangreichen Bibliothek mit Wissen und Know-how. Suchen Sie einfach einen Kurs zum Thema maschinelle Bearbeitung und beginnen Sie noch heute mit dem Lernen.
Vertiefen Sie Ihr Wissen
Nutzen Sie unsere detaillierten Handbücher, Leitfäden und Whitepaper und bieten Sie Ihren Kunden in Bezug auf Werkzeugmaschinen Wissen, Know-how und Betriebssicherheit auf unübertroffenem Niveau. Und entdecken Sie, wie innovative, zukunftsorientierte Ansätze und Lösungen Ihnen helfen können, in Ihrer Branche wettbewerbsfähig und wirkungsvoll zu bleiben.
Erfahren Sie im Grundfos-Whitepaper, wie elektronisch gesteuerte E-Pumpen Ihnen helfen, Energie zu sparen, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und Pumpensysteme in Ihren industriellen Anwendungen zu verbessern.
Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Nicht Ihr Fachgebiet?
Entdecken Sie unsere Anwendungen für Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer in der Industrie
Entdecken Sie, welche Lösungen wir industriellen Erstausrüstern (OEMs) und Anlagenbauern bieten und wie wir Ihr Unternehmen unterstützen können.
Das könnte Sie auch interessieren
Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin für eine erste unverbindliche Beratung.
Danke für deine Anfrage! Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
Wenn Sie sich für unsere Marketingerlaubnis angemeldet haben, sind Sie nun berechtigt, personalisierte Informationen von Grundfos zu Nachrichten, Tools, Produkten, Anwendungen, Veranstaltungen und Aktionen zu erhalten.
Denken Sie daran, dass Sie Ihre Zustimmung jederzeit zurückziehen können.
Weitere Informationen zu Ihren persönlichen Daten und Ihren Rechten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.