- Grundfos Österreich
- Produkte und Lösungen
- Industrien
- Automobilbranche
Automobilbranche
Nachhaltige Lösungen für Automobilherstellung, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Schifffahrt und Militär.
In der neuen Ära der Automobilherstellung verändert sich alles – vom Erzeugnis bis hin zum Herstellungsverfahren. Richten Sie Ihr Werk auf Erfolg aus mit Pumpen, die Wasser und Flüssigkeiten besser fördern, in Anlagen, die Energie besser nutzen, über bessere Arbeitsabläufe hinweg mit einem Partner, der hilft, besser zu arbeiten, damit Sie die Mobilität verbessern können.
Drive to better mit Grundfos.
Eine bessere Automobilherstellung beginnt mit einem besseren Wassermanagement
In Zukunft werden sich diejenigen Hersteller behaupten können, die durch Investitionen in bessere Prozesse ehrgeizigere Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen sowie Wasser- und Energieverbrauch erreichen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Wassertechnik unterstützt Grundfos Sie auf folgende Weise dabei, diese Ziele zu erreichen:
Grundfos bietet Lösungen für jede Anwendung im Automobilbau
Als eines der weltweit führenden Unternehmen für Wassertechnik bietet Grundfos ein breites Sortiment an sorgfältig getesteten Pumpen für jegliche Anwendungen. Mit jeder einzelnen helfen wir Ihnen dabei, Ihre Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen und Wasser-/Energieeffizienz zu erreichen.
Unsere Lösungen optimieren die Abläufe in der gesamten Produktionshalle, von der maschinellen Bearbeitung bis zur Montage, einschließlich der kritischen Prozesse im Bereich Oberflächenreinigung und Lackieren. Alle Pumpen können nach den spezifischen Kundenbedürfnissen konfiguriert werden, flankiert von einem unübertroffenen weltweiten Servicenetz.
Industrielle Prozesswasseraufbereitung
Unsere fortschrittlichen Pumpenlösungen sind intelligenter, leistungsfähiger und zuverlässiger mit unabhängigen datengesteuerter Technologie die ihr gesamtes Systemmiteinander vebindet und optimiert – letztendlich sparen Sie Zeit, Geld und Wartungen.
Zerspanung
Für Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren werden Kühlschmiermittelpumpen benötigt, die über eine präzise Drehzahlregelung verfügen und für hohe Drücke geeignet sind. Grundfos liefert entsprechende Hochdruckpumpen, die präzise geregelt und problemlos in eine übergeordnete Steuerung eingebunden werden können.
Kühlung
Viele Industrieanwendungen, wie z. B. spanabhebende Bearbeitungsprozesse, und Erwärmungsvorgänge erfordern eine zuverlässige Wärmeabfuhr. Grundfos liefert deshalb eine Vielzahl an effiziente und zuverlässige Pumpen und Pumpensystem für Kühlanwnedungen und Kühleinrichtungen von OEM-Kunden.
Innovative Pumpenlösungen für innovative Automobilhersteller
Grundfos verfügt über ein Komplettangebot an Standard- und maßgeschneiderten Pumpenlösungen für sämtliche Prozesse in der Automobilherstellung, die Wasser oder andere Flüssigkeiten bewegen – von der Reinigung und Lackierung bis hin zur Werkzeugfertigung und Wasseraufbereitung.
Zuverlässiger Partner für Automobilhersteller
Unser globales Automobilteam überblickt die gesamte Branche wie kein anderer Pumpenanbieter. Unsere lokalen Automobilexperten unterstützen Sie gleichzeitig dabei, die spezifischen Bedürfnisse Ihres Markts zu erfüllen. Sie können sich auf folgende Serviceversprechen von Grundfos verlassen:
- Unkomplizierter Zugriff auf 80 Vertriebs- und Serviceniederlassungen in 45 Ländern und auf 580 zertifizierte Grundfos-Servicepartner weltweit
- Globales internes Team von Automobilexperten mit über 100 Jahren Erfahrung und technischem Branchen-Know-how
- Seit mehr als 80 Jahren auf dem Markt, über 18.000 Mitarbeiter/-innen weltweit und jährlich mehr als 16 Millionen produzierte Pumpen
Auf der Suche nach einer Verkaufsstelle für Produkte und Ersatzteile von Grundfos?
Wir bringen Sie in Kontakt mit dem nächstgelegenen oder am besten geeigneten Grundfos-Händler für all Ihre Anforderungen rund um die Automobilherstellung.
Jede bedeutende Versorgungs- und Prozessanwendung in Ihrem Werk lässt sich mit zuverlässigen, effizienten Pumpen optimieren, damit Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen. Und weil wir wissen, wie einzigartig Ihre Anlagen sind, bietet Grundfos Ihnen ein breites Sortiment an konfigurierbaren Lösungen sowie technische Beratung und Dienstleistungen, um Ihren spezifischen Anwendungen gerecht zu werden.
Zugehörige Anwendungen
Finden Sie Grundfos Anwendungen zu diesem Thema.
Grundfos konstruiert, prüft und perfektioniert jede Komponente einer Pumpenlösung – von Motoren und Ventilen bis hin zu Sensoren und Steuerungen. So arbeiten sie alle ideal zusammen und unterstützen die Automobilherstellung. In Kombination mit einer intelligenten Überwachungslösung reduzieren die Komponenten auch Ausfallzeiten erheblich.
Produkte & Serviceangebote
Finden Sie Produkte und Dienstleistungen von Grundfos rund um Anwendungen in der Automobilindustrie.
Auf der Suche nach weiteren Informationen und alternativen Produkten?
Testen Sie unser Produktkonfigurationstool!
Auf der Suche nach einer Verkaufsstelle für Produkte und Ersatzteile von Grundfos?
Wir bringen Sie in Kontakt mit dem nächstgelegenen oder am besten geeigneten Grundfos-Händler für all Ihre Anforderungen rund um die Automobilherstellung.
Optimierungsdienstleistungen für die Automobilbranche
Wir können Ihnen helfen, Wasser und Energie zu sparen und Ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.
Ineffiziente Pumpen können erhebliche Mengen an Energie und Wasser verbrauchen. Um Ihre Betriebskosten zu senken und Ihnen zu helfen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, bieten wir eine Reihe von Optimierungsservices an. Durch sorgfältige Analysen helfen Grundfos-Spezialisten Ihnen dabei, sicherzustellen, dass Ihre Pumpen so effizient wie möglich arbeiten, was sowohl der Umwelt als auch Ihren Ausgaben zugute kommt.
Energy Check - Eine einfache und effiziente Analyse Ihrer Pumpen
Die Buchung eines Energy Checks ist kostenlos und unverbindlich. Die Analyse wird vor Ort von einem Grundfos-Spezialisten oder einem geschulten Partner durchgeführt und erfordert keine Ausfallzeiten und einen minimalen Verwaltungsaufwand.
Ein Energy Check wird in zwei Versionen angeboten: Einen Basis-Energy Check, der Daten von den Typenschildern der Pumpen und Motoren verwendet, oder eine erweiterte Version, bei der Daten von Ihrem SCADA-System oder von Messungen vor Ort herangezogen werden. Das Ergebnis ist ein maßgeschneiderter Energy-Check-Bericht, der den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen Ihrer installierten Pumpen auflistet und Vorschläge zur Einsparung von Energie und Energiekosten enthält, um Ihr Unternehmen bei der Verbesserung seiner Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Energy Audit - Die umfassende Analyse Ihrer Pumpen
Das Energy Audit ist ein von Grundfos-Spezialisten entwickeltes Diagnosewerkzeug zur Ermittlung eines überhöhten Energieverbrauchs. Die Dienstleistung basiert auf spezifischen Messungen der Pumpenleistung.
Sie konzentriert sich auf die von der Pumpe geförderte Materialmenge und auf Durchflussschwankungen während eines kurzen und genau definierten Zeitraums.
Während des Audits misst ein Grundfos-Spezialist zählbare Werte wie Durchfluss und Energieverbrauch, analoge Werte wie Druck, Temperatur und Wasserstand sowie Ereignisraten wie Pumpenstart/-stopp und Ventil öffnen/schließen. Auf der Grundlage dieser Messwerte bewertet das Audit die Gesamteffizienz Ihrer Pumpen und schlägt Änderungen zur Verbesserung der Effizienz vor. Die endgültigen Vorschläge beruhen auf Berechnungen der potenziellen Einsparungen, der Verringerung der CO2-Emissionen und der Amortisationszeit der Investitionen.
Grundfos Digital Services in der Automobilbranche
Vernetzte Pumpen eröffnen eine Welt der Möglichkeiten für eine echte datenbasierte Optimierung, die die Pumpenperformance auf ein neues Niveau hebt.
Das Ziel unseres digitalen Serviceangebots ist es, Ihnen die genauesten Daten für die Optimierung zur Verfügung zu stellen und eine größere Kontrolle über Ihre Pumpleistungen zu erlangen und dadurch mögliche Probleme vorherzusehen, bevor sie auftreten. Ermöglicht wird dies durch Funktionen wie Fernüberwachung und -steuerung.
Wie lassen sich ungeplante Stillstände verhindern?
Erfahren Sie mehr über den Einsatz fortschrittlicher Überwachungslösungen als Bestandteil vorausschauender Wartung.
Nutzen Sie die vorausschauende Wartung mit Grundfos Machine Health
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.
Grundfos Machine Health überwacht mithilfe von fortschrittlichen, drahtlosen Sensoren fortlaufend Ihre Anlage. Die Sensordaten werden sicher in der Cloud gespeichert und von Algorithmen mit künstlicher Intelligenz (KI) analysiert, die sogar die kleinsten Anzeichen dafür erkennen, dass Ihre Pumpen bzw. andere kritische Aggregate Wartungs- oder Reparaturarbeiten, z.B. durch Verschleiß, erfordern.
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.
Ein weltweit führender Automobilhersteller erzielt enorme Energieeinsparungen durch optimierte Kühlanlage
Wir freuen uns, von einem Erfolgsprojekt der letzten Zeit berichten zu können! Einer der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt mit über 40 Produktionsstätten und mehr als 100.000 Beschäftigten wollte sein Fertigungswerk weiter verbessern, um dieses auch künftig als weltweites Kompetenzzentrum für konventionelle Nutzfahrzeugachsen und elektrische Antriebssysteme präsentieren zu können. Zu diesem Zweck wandte sich das Unternehmen an Grundfos, um ein Energy Audit seiner Pumpenanlage durchführen zu lassen.
Das Grundfos Energy Audit zeigte Verbesserungspotenzial bei der Energieeffizienz auf, das das Unternehmen durch die Modernisierung des Kühlwassermanagements würde erzielen können. In Zusammenarbeit mit den Energie-Managern der Fabrik wurden eine kleinere, drehzahlgeregelte Anlage und ein Kühlturm installiert. So konnte die Fabrik ihre Herstellungsprozesse effizienter und klimafreundlicher gestalten und gleichzeitig den Wasser- und Energieverbrauch senken.
Höhere Effizienz bei weniger Wartungsaufwand
Mit smarten Pumpen, die den Durchfluss in Ihren Anlagen regeln, verbrauchen Sie automatisch weniger Energie – ohne die Leistung zu verringern.
Jede Pumpenlösung wurde explizit für Sie entwickelt und bietet intuitive Schnittstellen sowie andere Funktionen, die die Installation, Bedienung und Wartung vereinfachen.
Sie brauchen sich übrigens nicht allein auf unser Wort verlassen. Erfahren Sie, wie VW Pumpen von Grundfos integriert und dabei durch Energieeinsparungen von 37 % seine Effizienz erheblich gesteigert hat!
Erfahren Sie mehr in unseren Whitepapers
Pumpen und Systeme für die Automobilindustrie
Laden Sie das kostenlose Whitepaper herunter und erfahren Sie, wie Grundfos energieeffiziente Lösungen mit Branchenwissen kombiniert, um den Wasserverbrauch im Automobilbau zu senken.
Ungeplante Stillstände verhindern
Erfahren Sie, wie Grundfos Machine Health ungeplante Stillstände in all Ihren Automobilbauprozessen durch smarte Überwachung und vorausschauende Wartung drastisch reduzieren kann.
Erfahren Sie mehr in unseren Referenzen
Erfahren Sie mehr von unseren Experten
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Grundfos Ecademy ist ein kostenloses digitales Schulungsinstrument und eine Informationsplattform, die Sie über die neuesten Entwicklungen bei Grundfos und in der Pumpenbranche auf dem Laufenden hält.
Dieses einfach zu bedienende Online-Tool bietet Ihnen Schulungsvideos, herunterladbare Präsentationen und ausführliche Artikel, die Sie in Ihrem eigenen Tempo auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer durcharbeiten können. Am Ende eines jeden Moduls können Sie sich selbst testen, um das Gelernte zu festigen.
Haben Sie Interesse mehr über Grundfos Lösungen zu erfahren?
GRUNDFOS ECADEMIE ist das kostenlose Online-Schulungstool, das Ihnen hilft, Ihr Fachwissen zu erweitern.
Auf der Suche nach dem nächstgelegenen Grundfos-Händler oder -Servicepartner in Ihrem Markt oder Ihrer Region?
Besuchen Sie unsere Kontakt-Seite und wir bringen Sie in Kontakt mit dem nächstgelegenen Grundfos-Händler.
Extranet-Benutzer melden sich bitte hier an, um eine Bestellung aufzugeben oder um auf unseren Chat-Support zuzugreifen. Zugang zum Extranet kann hier angefragt werden.
Für Serviceanfragen besuchen Sie bitte unsere Service-Seite.
Kontakt zu den Automobilexperten von Grundfos
Wenn Sie für weitere Informationen, Beratung oder ein anderes Anliegen einen unserer Automobilexperten kontaktieren möchten, füllen Sie bitte einfach das unten stehende Formular aus.
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt
Ein Mitglied des Grundfos-Teams wird nun Ihre Anfrage prüfen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Behalten Sie Ihren Posteingang im Auge, eine Bestätigungs-E-Mail ist auf dem Weg!
Wenn Sie bereits angemeldet sind, erhalten Sie keine Bestätigungs-E-Mail.
Mit freundlichen Grüße
Grundfos