Varianten Schweißflansche aus Bronze
Technische Daten
Installation | |
---|---|
Anschluss: | DIN |
Rohrverbindung: | DN 80 |
Nenndruck: | PN 6 |
Anzahl der Flansche: | 2 |
Anzahl der Dichtungen: | 2 |
Anzahl der Muttern: | 16 |
Anzahl der Schrauben: | 16 |
Werkstoffe | |
---|---|
Material: | Bronze |
Sonstiges | |
---|---|
Standard: | ISO 7005-1 |
Produktbezeichnung: | Schweißflansche aus Bronze |
Produktnummer: | 569911 |
Preis: |